- Novice o izdelkih
- Pribor
- Vtič releja za uporabo na terenu
Vtič releja za uporabo na terenu

- Idealen za terensko uporabo zaradi zaščitnega razreda IP 67
- Zanesljiva priključna tehnologija M12
- 2-kanalna različica polprevodniških relejev brez obrabe in odbijanja
- Električno ločevanje med vhodom in izhodom
Rele na prostem namesto v krmilni omarici
Vedno več komponent za avtomatizacijsko tehnologijo je primernih za uporabo na prostem zaradi visoke zaščite IP in priključne tehnologije M12. Praviloma imajo polprevodniki izhode s 24-voltnimi ravnmi in največjimi preklopnimi tokovi od 20 do 300mA. Če so potrebne druge napetosti ali višji preklopni tokovi ali električno ločevanje, so releji priljubljena rešitev – za katere pa je bil do zdaj potreben obvoz prek krmilne omarice.
Z novimi vtiči relejev družbe ifm so zdaj na voljo terensko združljivi releji, ki se lahko preprosto in zanesljivo priključijo zaradi priključne tehnologije M12, ki se običajno uporabljajo na prostem. Zaradi kompaktne zasnove jih je mogoče priviti neposredno na senzorje, npr. z Y-adapterjem.
Varno ločeno
Zaradi električnega ločevanja med vhodom in izhodom lahko 24-voltni DC signal na vhodu vklopi drugi, neodvisni napetostni potencial na izhodu.
Velika mala stikala
Vtič releja preklopi velike tokove do 1A na izhodni strani z malimi tokovi, kot so tisti, ki so na voljo na izhodih senzorjev.
Zanesljivo in brez obrabe
Releji polprevodnikov, uporabljeni v vtičnem stikalu »čisto«, kar pomeni: brez odboja preklopa, brez varjenja stične površine in predvsem: brez obrabe. Zaradi tega so releji izjemno vzdržljivi.
Preprosta priključitev
Neposredna povezava z drugimi napravami na prostem se izvede prek robustne in industrijsko združljive priključne tehnologije M12. Po potrebi lahko zunanje napajanje priključite na vhodno stran prek Y-razdelilnika EBC116, na izhodni strani pa prek Y-priključnega kabla EVCA47.