You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Visokotemperaturni senzor pretoka SBT

Visokotemperaturni senzor pretoka SBT

  • Večja učinkovitost in kakovost pri procesih za spremljanje temperature
  • Neprekinjeno spremljanje konformne regulacije temperature
  • Natančen nadzor procesov zaradi hitrega odzivnega časa in visoke ponovljivosti
  • Sodobno upravljanje energije v kombinaciji s temperaturnimi senzorji
  • Zmožnost vzdržanja temperatur do 180 °C in tlakov do 30 barov

Učinkovita proizvodnja, ki zagotavlja zahtevano raven kakovosti

Senzorji pretoka tipa SBT so zasnovani za doseganje najvišjih standardov glede temperature in tlaka ter zagotavljajo učinkovite proizvodne procese, na primer v obratih s kalupi za vbrizgavanje, pri proizvodnji pnevmatik ali proizvodnji mesnih nadomestkov. Senzor ugotavlja hitrost pretoka medija, uporabljenega za konformne regulacije temperature za gretje ali hlajenje kalupa, odvisno od procesnega koraka. Med procesom zračni mehurčki ne bodo vplivali na to.

S pomočjo natančno izmerjenih vrednosti in natančnega nadzora procesa lahko zmanjšate število zavrnjenih kosov.

Zaradi visoke ponovljivosti se odstopanja od nastavitvene točke zgodaj zaznajo, tudi če so hitrosti pretoka zelo nizke. Preprečijo se dragi zavrnjeni kosi zaradi predčasnega ali nepopolnega hlajenja.

Zgodnje zaznavanje zahtev po vzdrževanju zaradi neprekinjenega spremljanja

Odvisno od narave ogrevalnega ali hladilnega medija se kanali, vgrajeni v kalup za vbrizgavanje za konformno regulacijo temperature, sčasoma zamašijo. Usedline, kot so delci vodnega kamna ali umazanije, lahko zmanjšajo ali celo preprečijo pretok ogrevalnega ali hladilnega medija. Posledično se nezadostno segreti delovni medij ne more pravilno porazdeliti ali se ne ohladi dovolj. Oboje bo povzročilo slabo kakovost izdelkov.

Filtri z velikostjo mreže pribl. 200 μm se uporabljajo za filtriranje delcev umazanije. Visoka ponovljivost in hitri odzivni časi senzorja pomagajo pri hitrem zaznavanju potreb po vzdrževanju v zamašenem cevnem sistemu in omogočajo zgodnje popravilo sistema.

Sodobno upravljanje energije

Spremljanje pretoka in temperature se je izkazalo kot učinkovito pri procesih za nadzor temperature. Na ta način je mogoče preprosto spremljati porabo energije pri proizvodnih procesih in jih optimizirati prek natančnega nadzora temperature in pretoka.
Zaradi izjemnega odzivnega časa pri merjenju pretoka tudi dolgi časi ciklov niso ovira. Merjenje temperature je mogoče vključiti s pomočjo robustnih senzorjev TM5101 (do 150°C) ali TA2212 (do 200°C).