You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Robustni kabli za tokove do 16A

Robustni kabli za tokove do 16A

Prenos visokih tokov z nizkim padcem napetosti

Nadzor obremenitev, kot so aktuatorji, prek IO-Link masterja zahteva robustno infrastrukturo, ki temelji na kodi L. Naši zagonski kabli industrijskega razreda imajo ustrezno dimenzioniran presek kabla in lahko prenašajo tokove do 16 amperov brez kakršnih koli težav ter skoraj brez padcev napetosti.

Zanesljivo trajno tesno

Standardni priključki M12 poenostavijo povezavo senzorjev in aktuatorjev. Napake v ožičenju so izključene. Ustrezno oblikovano matico je mogoče dovolj zategniti, da se zagotovi popolno trajno tesnjenje tudi pri ročnem privijanju. Zaščita pred vibracijami trdno drži navojni tulec v položaju.

Z IO-Link masterjem: varna povezava na procesni ravni

V kombinaciji z našimi IO-Link masterji PerformanceLine kabli EVC zagotavljajo zanesljivo povezavo senzorjev in aktuatorjev na naslednjo infrastrukturo.

Izdelki