You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Natančno merjenje stisnjenega zraka za učinkovito upravljanje z energijo

Natančno merjenje stisnjenega zraka za učinkovito upravljanje z energijo

»Senzor vse v enem« zmanjša stroške

Merilnik stisnjenega zraka je vsestranski. Zaradi vključenih senzorjev temperature in opcijsko tudi tlaka, lahko uporabnik vidi štiri procesne vrednosti (stopnjo pretoka, tlak, temperaturo in skupno porabo) v enem pogledu, s čimer dobi informacije o energijski učinkovitosti svojega sistema. Poleg linijskih različic so na voljo tudi vijačne izvedbe (SD1540, SD1440) za cevi premera od 14 do 254 mm in tlaka do 50 barov.

Energetska učinkovitost zahvaljujoč nadzoru puščanja

Natančno spremljanje pretoka omogoča zaznavanje puščanja in varčevanje z energijo. Poleg tega visoka ponovljivost naprave omogoča natančno porazdelitev stroškov stisnjenega zraka pri zadevni proizvodni liniji ter optimiziran izračun stroškov proizvodnje.

Osnova za brezhibno upravljanje z energijo

Skladno z Direktivo EU o energijski učinkovitosti DIN EN ISO 50001 so se vse države članice zavzele za doseganje varčevanja z energijo. Zahteva za pridobitev znižanja davka na energijo je vključitev sistema za upravljanje z energijo. S kombinacijo merilnika stisnjenega zraka z običajnim umerjanjem DAkkS zagotavlja optimalno podlago za to.

Senzor sporoča porabo glede na premer cevi.