- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Nova generacija senzorjev vorteksa
Nova generacija senzorjev vorteksa

Preoblikovan preizkušen princip
Nov dizajn, izboljšana robustnost in dokazana natančnost: Nova generacija senzorjev vrtinca navdušuje s svojimi notranjimi in zunanjimi vrednostmi, zato je merjenje pretoka ultračiste vode, medijev na vodni osnovi in glikolnih raztopin enostavnejše kot kdaj koli prej.
Zahvaljujoč novi zasnovi in novim materialom je bilo mogoče zmanjšati število notranjih tesnil: ohišje in ogrodje sta izdelana iz enega kosa, kar zagotavlja odpornost na visok tlak in temperaturo.
Večja robustnost proti hidrolizi, tlaku in temperaturi
Za uporabljeni material je značilna visoka odpornost proti hidrolizi, kar pozitivno vpliva na življenjsko dobo naprave. Poleg tega je material odporen na mikrobiološke napade, kar zmanjšuje tveganje za razvoj legionele, zlasti v krogih hladilne vode.
Enake vgradne mere
Vgradne mere ustrezajo obstoječi generaciji senzorjev vorteksa, kar omogoča nemoten prehod na novo generacijo.