You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Kapacitivni senzorji po vrstah uporabe
  2. Inovacije izdelka
  3. Kapacitivni senzorji na dotik

Kapacitivni senzorji na dotik, izdelani za dolgotrajno delovanje

Senzorji na dotik se uporabljajo v številnih aplikacijah, od odpiranja ali zapiranja vrat do ponastavitve sistemov po zaustavitvi. Novi senzorji na dotik Eternity omogočajo še enostavnejše upravljanje naprav in strojev zahvaljujoč svojim vsestranskim funkcijam:

  • RGB LED-lučke na senzorjih na dotik zagotavljajo informacije o stanju naprave. Prek IO-Link je mogoče preprosto določiti do pet barv.
  • Novo serijo senzorjev na dotik KTE dopolnjujejo signalne svetilke KTV v enakem dizajnu, ki uporabniku zagotavljajo enoten uporabniški vmesnik.
  • Zahvaljujoč njihovi natančni funkciji zaznavanja prstov se senzorji na dotik upravljajo intuitivno z rahlim dotikom, kar izboljša ergonomijo delovnega mesta.
  • Občutljivost senzorjev je mogoče prilagoditi okoljskim pogojem, kar omogoča učinkovito zatiranje brizganja vode ali usedlin.

Podrobnosti kapacitivnega senzorja na dotik

Prednosti izdelka KTE in KTV

Posebej zasnovana matica za enostavno ročno montažo
Posebej razvita oblika krone omogoča čvrsto privijanje matice z roko ali prsti tudi v zaprtih prostorih.

Zatiranje usedlin ali brizgajoče vode
Občutljivost zaznavne površine je mogoče prilagoditi okoljskim razmeram, da preprečite, da bi usedline ali brizgajoča voda sprožila napačno preklopno delovanje.

Nastavitev občutljivosti, specifične za aplikacijo
Senzor je mogoče konfigurirati za delovanje z ali brez rokavic.

Ergonomsko delo
Funkcija kapacitivnega prepoznavanja prstov omogoča aktiviranje brez sile ali pritiska. Senzor je mogoče upravljati le z rahlim dotikom prsta, kar razbremeni prste in zapestja.

Prilagodljivost za katero koli aplikacijo
Nastavljive barve senzorjev in lučk ter zamenljive plošče s simboli ponujajo največjo prilagodljivost in omogočajo nedvoumno dodelitev funkcij senzorja v kateri koli aplikaciji.

Enostavno čiščenje
Senzorji so enostavni za čiščenje zahvaljujoč gladki površini. Zagotavljajo preklapljanje brez obrabe in hermetično zaprto ohišje, izdelani so tako, da trajajo.

En senzor za vse aplikacije!
Senzorji so lahko nastavljeni kot stikala, gumbi ali zaskočna stikala.

Ročno upravljanje senzorjev na dotik


Nadzor digitalnih vhodov kot animacija, ki jo je mogoče klikniti

Animacija prikazuje, kako je mogoče nadzorovati digitalne vhode senzorjev na dotik KTE brez IO-Link z uporabo na primer Y-kablov EVC847 in EVC848:
S klikom na senzorja za dotik 2 in 3 nastavimo njun izhod za nadzor spremembe barve senzorja za dotik 1. S klikom na »Nadrejeni senzor« 1 prepišete signale, ki so prisotni na vhodih.

Sistemska povezava senzorjev za dotik

Pogosta vprašanja o kapacitivnih senzorjih na dotik

Izdelki