- Novice o izdelkih
- Industrijska komunikacija
- Moduli I/O za PROFINET in EtherNet/IP
Moduli I/O za PROFINET in EtherNet/IP

Ethernetni moduli za področno uporabo
Decentralizirani moduli IO delujejo kot prehod med binarnimi senzorji ali aktuatorji in področnim vodilom. To pomeni, da je mogoče binarne vhodne in izhodne signale s terena prenašati neposredno prek področnega vodila.
V topologiji področnega vodila dodatni sistemi prenosa niso potrebni.
Robustno in trajno zatesnjeno
V kombinaciji s povezovalno tehnologijo ecolink podjetja ifm so moduli ifm odlična izbira tudi za najzahtevnejše uporabe. materiali in proizvodne metode so enaki kot pri povezovalnih kablih ifm iz preverjenih in preizkušenih serij izdelkov EVC in EVF.
Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo s priključnimi kabli M12, odpornimi na vdor.
Razširitev z digitalnimi vhodnimi/izhodnimi moduli
Novi Ethernetni moduli so popoln dodatek družini enot IO-Link master podjetja ifm. Imajo enako zasnovo, konfiguracijo vrat in standardizirane spojnike M12. Zgornja 4 izhodna vrata omogočajo izhodni tok do 3,6 A, spodnja 4 vrata pa omogočajo priklop senzorjev.
Vgrajena funkcija števca
Senzorski impulzi se štejejo v modulu in se ciklično prenašajo do krmilnika PLK kot paket števca. To zagotavlja natančno štetje, na katerega ne vpliva čas cikla krmilnika. Tako je omogočeno neposredno krmiljenje izhodov z različnimi logikami preklapljanja.
Zmogljiva oskrba z napetostjo
Za napajanje imajo moduli L-kodirane konektorje M12 z 2x16A. To omogoča verižno povezovanje.