- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Integrirajte merilne sonde neposredno v IO-Link
Integrirajte merilne sonde neposredno v IO-Link
Digitalizacija merilne sonde za IO-Link
IO-Link se je uveljavil kot inteligentni vmesnik za integracijo pametnih senzorjev in naprav v različnih panogah. Kljub temu se konvencionalne temperaturne sonde (elementi Pt100/Pt1000 ali termočleni) še vedno pogosto uporabljajo v številnih strojih in sistemih, ki jih je treba priključiti na centralni krmilnik. Z novimi merilnimi moduli IO-Link je mogoče na vrata enote IO-Link master priključiti do štiri temperaturne sonde, po izbiri v 2-, 3- ali 4-žilni tehnologiji povezave. Konfiguracijo nožic konektorja M12 je mogoče prilagoditi z nastavitvijo parametrov IO-Link.
Prilagoditev izmerjene vrednosti
Zlasti pri merjenju temperature s termočleni imajo kovine, uporabljene v kablih in kontaktih, precejšen vpliv na izmerjeno vrednost. Izmerjeno vrednost je torej mogoče prilagoditi uporabljeni merilni liniji s parametroma za »odmik hladnega spoja« in »umerjanje ničelne točke temperature«.
Za pokrivanje velikega obsega številk z visoko ločljivostjo je izmerjena vrednost prikazana kot »lebdeče število« v procesnih podatkih.
Prednosti izdelka
4 vrata za neposredno povezavo temperaturnih senzorjev
Preko standardnih konektorjev M12 je na modul mogoče priključiti do 4 elemente Pt100, Pt1000 in termočlene.
Zaznavanje tudi najmanjših trendov v temperaturnih podatkih
Zahvaljujoč natančni notranji ločljivosti je mogoče zaznati temperaturne spremembe, že od 0,01 °C naprej.
Visoka natančnost
V celotnem merilnem območju je dosežena natančnost 0,3 %.
Robustna zasnova
Za doseganje visoke stopnje zaščite IP67 (oranžno ohišje) in IP69K (sivo ohišje), so uporabljeni visokokakovostni materiali.
Vrste uporabe

Merjenje temperature pri termoplastični deformaciji
Pri izdelavi velikih plastičnih delov s termoplastično deformacijo se plastične plošče segrejejo in v stiskalnici stisnejo na konturo kalupa. Med fazo segrevanja in oblikovanja se za natančno spremljanje in nadzor temperature v orodju uporablja več temperaturnih senzorjev. Temperaturne sonde zaznajo tudi najmanjše temperaturne trende zahvaljujoč impresivni ločljivosti 0,01 °C. Proizvodni proces je podoben pri izdelavi kompozitnih materialov, kot so tisti, ki se uporabljajo v oblogah avtomobilskih vrat ali armaturnih ploščah.

Spremljanje temperature v rudarstvu
V rudarstvu je zahvaljujoč IO-Link mogoče digitalizirane izmerjene vrednosti temperature prenašati natančno in brez izgube tudi na velike razdalje. Prav tako ni potrebe po ožičenju vsakega senzorja s krmilno omarico, saj je robusten modul IO-Link nameščen neposredno na terenu.