- Senzorji pretoka
- Inovacije izdelka
- Merilniki vrtinčastega pretoka SV
Merilniki vrtinčastega pretoka za industrijska okolja
Merilniki vrtinčastega pretoka družine izdelkov SV delujejo po principu merjenja vrtinčenja.
Senzorji zagotavljajo stroškovno učinkovito rešitev za široko paleto industrijskih aplikacij. Ne le cena, tudi zmogljivost je prava. Senzorji navdušujejo z visoko merilno natančnostjo in zaradi visoke odpornosti so kos tudi težkim procesnim pogojem.
Prednosti izdelka senzorja vrtinčenja
Načelo merjenja vrtinčenja je idealno za aplikacije z ultra čisto vodo, vodo in mediji na vodni osnovi, saj nanj ne vpliva prevodnost medija. Senzorji so primerna rešitev v hladilnih sistemih za nadzor hladilne zmogljivosti, pri oskrbi s pitno vodo in v drugih aplikacijah.
Poleg trenutne stopnje pretoka senzorji zaznavajo tudi temperaturo medija. Zahvaljujoč integriranemu merjenju temperature, v sistemu ni potrebna dodatna merilna točka.
Stroškovno učinkoviti merilniki vrtinčastega pretoka merijo volumetrični pretok v številnih industrijskih aplikacijah z natančnostjo +/-2 %. Na primer, natančno je mogoče spremljati in nadzorovati oskrbo z vodo pri kmetovanju v zaprtih prostorih.
Tako senzorji z ohišjem iz nerjavnega jekla kot povsem plastična različica lahko kadar koli prenesejo težke pogoje. Prenovljena plastična različica navdušuje s svojo visokotlačno odpornostjo (16 barov do 90 °C) in temperaturno odpornostjo (do 125 °C).
Obe seriji naprav pokrivata širok spekter sistemskih povezav. Medtem ko ima različica z zaslonom poleg IO-Link tudi frekvenčno in dvojno analogno različico (100–1000 Hz, 2 x 4–20 mA), se lahko popolnoma plastična različica uporablja tudi kot čisti oddajnik (4–20 mA) prek 2-žične tehnologije. Poleg tega je mogoče zaznati in analizirati signal PT1000.
Primeri uporabe senzorja vrtinčenja
Senzorji vrtinčenja zanesljivo merijo stopnjo pretoka v vodi in medijih na vodni osnovi. Ne samo, da je mogoče zagotoviti hladilno zmogljivost pri aplikacijah s hladilno vodo, ampak je mogoče tudi natančno nadzorovati pravo količino vode za gojenje rastlin v zaprtih prostorih. Primeri uporabe omogočajo vpogled v aplikacije, ki so že rešene za naše stranke.
Nadaljnje aplikacije naših strank
Sistemska povezava senzorjev vrtinčenja
Pregled izdelkov
Serija prikazovalnih naprav SV in IO-Link
- Vizualizacija procesnih in preklopnih vrednosti s pomočjo TFT-zaslona in LED-lučk
- Robustno in kompaktno ohišje iz nerjavnega jekla s stopnjo zaščite IP65 in IP67
- Stalno spremljanje pretoka in temperature prek IO-Link (na voljo so različice z dvojnimi analognimi izhodi 4–20 mA)
- Vrtljivi linijski priključki za hitro in enostavno integracijo
Popolnoma plastična serija naprav SV z analognimi in PT1000 izhodnimi signali
- Enodelna zasnova vzdrži visoke pritiske in procesne temperature
- Vzdržljivo in robustno zahvaljujoč plastiki, odporni na hidrolizo
- 2-žična tehnologija za uporabo samo kot oddajnik
- Različice naprav z dovoljenjem za pitno vodo