Mrežni sistem Bluetooth za preprosto naknadno nameščanje
Preprosta digitalizacija v inventarju
Z mrežnim sistemom Bluetooth lahko preprosto ovrednotite podatke senzorja iz svojega obstoječega sistema na ravni IT. Uporabite tako pridobljene informacije, da povečate učinkovitost svojega sistema – z znatno manj zapletenim ožičenjem.
Do 50 senzorjev v omrežju
Prek bazne postaje, ki je vmesnik za dvosmerno komunikacijo z ravnijo IT, do 50 adapterjev Bluetooth medsebojno komunicira v šifrirani obliki. Tudi podatkovni paketi od najbolj oddaljenih senzorjev se varno brezžično prenesejo do bazne postaje prek posledične mreže, ki lahko zajema celoten sistem. Adapterje je mogoče neposredno priviti na senzor in se napajajo z obstoječim kablom. Glede na razmere so lahko vozlišča mreže do 20 metrov narazen, zaradi česar je sistem primeren za večje inštalacije.