• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Natančno zaznavanje razdalje do kovinskih površin

Cenovno ugodna alternativa dragim merilnim sistemom

Pri številnih industrijskih področjih uporabe je treba natančno preveriti razdalje do kovinskih površin, na primer pri zaznavanju kovine v avtomobilski industriji ali razdalj pri drobilnih mlinih na živilskem področju. Novi senzorji razdalje pri teh namenih uporabe predstavljajo cenovno ugodno in zmogljivo alternativo dragim merilnim sistemom.

Natančno zaznavanje razdalje

S pomočjo induktivnega načela zaznavanja, torej brez stika, ti senzorji zaznavajo razdalje v območju mikrometrov in jih izdajajo kot vrednosti razdalje po IO-Linku. Vrsta kovine ne vpliva na izmerjeno vrednost. Samo dejavnik oblike cilja vpliva na mogoče območje merjenja in točnost senzorja. Senzor je tovarniško kalibriran in pripravljen za takojšnjo uporabo. Na podlagi 1-točkovne ali še bolj natančne 3-točkovne kalibracije IO-Link zagotavlja visoko točnost tudi pri odstopajočih dejavnikih oblike cilja.

Robustna zasnova

Senzorji so na voljo v standardni industrijski izvedbi ohišja M8, M12, M18 ali M30 dolžine 60 mm za poravnano in neporavnano vgradnjo. Senzorji so poleg tega odporni na magnetno polje in imajo navojni tulec iz nerjavnega jekla. Tako dosežejo visoko stopnjo zaščite do IP69K in jih je preprosto mogoče uporabiti v zahtevnih okoljih.