- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Miniaturni induktivni senzorji
Miniaturni induktivni senzorji

Vrste uporabe
Induktivni senzorji tipa IY/IZ se uporabljajo na različnih industrijskih področjih, kjer je prostor omejen, na primer v obdelovalnih strojih, avtomatizaciji sestavljanja in proizvodnji elektronike. Zaznavajo končne položaje majhnih prijemalnikov ter sponk in se lahko uporabljajo za natančno spremljanje hitrosti zobnikov in rotacijskih gibanj.
Daljši obseg zaznavanja za stabilne procese
Daljši obseg zaznavanja olajša namestitev senzorjev. Zaznavanje položaja je zanesljivo tudi v primeru mehanskih toleranc, kar preprečuje nenamerno preklapljanje. To poveča zanesljivost procesa.
Namestitev
Navoj M5 omogoča enostavno privijanje ohišja IY. Ohišje IZ ima 4-mm gladek tulec in ga je mogoče natančno in učinkovito pritrditi z ustreznim držalom.
Stopnja zaščite IP67 za zahtevne okoljske pogoje
Robustno ohišje je bilo razvito posebej za zahtevna industrijska okolja in nudi vzdržljivost in zanesljivost. Zahvaljujoč stopnji zaščite IP67 senzorji zagotavljajo zanesljivo delovanje tudi v ekstremnih pogojih, kot so prah, vlaga in vibracije, kar izboljšuje stabilnost in učinkovitost procesa v različnih industrijskih sektorjih.