- Novice o izdelkih
- Industrijska komunikacija
- I/O moduli brez interakcije za IO-Link
I/O moduli brez interakcije za IO-Link

Digitalna in analogna vrata za IO-Link
Podjetje ifm s svojimi IO-Link masterji ponuja idealno rešitev za beleženje signalov senzorjev neposredno v stroju brez uporabe krmilne omarice.
Strojni krmilnik pa mora biti poleg informacij IO-Link sposoben beležiti tudi digitalne in analogne signale ter krmiliti električne aktuatorje. Vhodno-izhodni moduli za IO-Link ponujajo prav te funkcije, zato so idealna razširitev IO-Link masterjev.
Za z varnostjo povezane vrste uporabe
Poseben izziv je, da je treba pri nekaterih aplikacijah napetost aktuatorjev (UA) izklopiti na varnostni način.
Moduli so bili razviti tako, da jih je mogoče brez interakcije uporabljati v ustreznih varnostnih aplikacijah do PL d (kategorija 3).
Izklop brez interakcije
Pri klasični varnostni tehnologiji se napajanje nevarnih aktuatorjev (UA) centralno izklopi prek varnostnega releja.
V sodobnih decentraliziranih sistemih Fieldbus pa se aktuatorji krmilijo prek „nenevarnih“ izhodov I/O modulov, medtem ko se napajanje teh I/O modulov vse pogosteje izklopi centralno prek predhodnega varnostnega releja ali varnostnega krmilnika.
Dilema pri tem je, da bi lahko teoretično prišlo do napake v modulih I/O, ki niso varni, kar bi povzročilo, da bi izhod še naprej napajalo omrežje US, čeprav bi bilo omrežje UA izklopljeno. Zato so bili moduli na novo zasnovani in izdelani tako, da je ta teoretična napaka izključena.
Številni konkurenti v tem kontekstu omenjajo »pasivno varnost«. Vendar je izraz zavajajoč, saj nakazuje na varnostno napravo. Zato se izrecno sklicujemo na »neinterakcijo« in »izključitev napake«.