- Senzorji nagiba
- Statični senzorji nagiba
Statični senzorji nagiba
Vsestransko uporaben za statične vrste uporabe
Ta vrsta senzorjev nagiba se večinoma uporablja pri statičnih ali kvazi-statičnih vrstah uporabe.
Te uporabe vključujejo različne stacionarne vrste uporabe, npr. za podporo škarjastega dvigala. Takšni stroji zahtevajo visoko statično natančnost, senzor pa je deležen minimalne količine vibracij.
Pri vrstah uporabe, pri katerih so razpršilni, zunanji pospeški pogostejši, je mogoče uporabiti filtre programske opreme za umiritev signala senzorja.
Digitalni filtri za take senzorje so običajno filtri za »povprečje premikanja«. Slabost je ta, da to vpliva na odzivni čas senzorja, čeprav so vrednosti videti veliko stabilnejše.
V izjemnih primerih je treba najti ravnovesje med stabilnostjo in odzivnim časom.
Statični senzorji nagiba serije JN s 3 stopnjami svobode
Pogosto je vodoravna poravnava delov strojev pomembna zahteva za zanesljivo delovanje. Senzorji nagiba na podlagi principa statičnega merjenja so zasnovani za zaznavanje kotnih položajev ali uravnavanje stacionarnih premičnih strojev.
Običajno se uporabljajo za zaznavanje položaja na delovnih ploščadih ali uravnavanje premičnih žerjavov ali kopačev. Industrijske vrste uporabe vključujejo solarne ploščne sisteme sledenja.
Dodatne funkcije statičnih senzorjev nagiba [JNxxx0]
- Vgrajena merilna celica MEMS omogoča zagotavljanje vseh neobdelanih 3D podatkov merilnika pospeška vzporedno z (prek CANopen in J1939) ali zaporedno z 2D vrednostmi nagiba (prek IO-Linka).
- Izračunane značilne vrednosti treh osi, npr. hitrost vibracij [v-RMS] in pospešek vibracij [a-Peak], je mogoče neposredno prebrati.
- Predhodno določene stopnje filtrov (npr. 0,1–10Hz) in izbiro osi je mogoče nastaviti, da ustrezajo vrsti uporabe.
- Nizkofrekvenčno območje zaznavanja merilne celice omogoča zaznavanje vibracij zgradbe ali stolpa skladno z ISO4866 ali spremljanje strojev skladno z ISO10816.
Tipične vrste uporabe so hlajenje in vetrni stolpi ali sistemi za zaznavanje potresov.
Omejitve statičnih senzorjev nagiba
Pri statičnih vrstah uporabe z močnimi udarci in vibracijami filtriranje s programsko opremo ali blaženje merilnega signala morda ne bo dovolj.
Poleg tega kompromis med stabilnostjo signala in odzivnim časom pogosto ni mogoč zaradi vrste uporabe.
Dodatno lahko ima pospeševanje vozil v trenutku zagona in zaviranja občuten vpliv na rezultat merjenja, saj statični senzor nagiba ne more razlikovati med dejanskim pospeševanjem, težnostno silo zemlje (referenca) in zunanjim pospeševanjem, ki ga povzročijo zgoraj navedeni vplivi.
To odstopanje je odvisno od moči zadevnega pospeška in hitrosti.
Za take vrste uporabe priporočamo (dinamične) senzorje nagiba s kompenzacijo pospeška. Ti temeljijo na napredni tehnologiji predhodnih kvazi-statičnih senzorjev nagiba.