- Tlačni senzorji po vrstah uporabe
- Higieničen
Tlačni senzor za higienične vrste uporabe
Družina senzorjev | Območje tlaka | Temperatura medija | Signal | Vizualizacija | Točke, ki se upoštevajo |
---|---|---|---|---|---|
![]() PI27 / PI28 |
-1…25 barov (100 barov – PI2602) |
-25…125°C | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Številčni zaslon • Statusna lučka LED |
• Na voljo so običajni higienični priključki • 4…20 mA /20…4 mA, analogno prilagodljivi |
![]() PI22 / PI23 |
-1...25 barov | -25…200 °C | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Številčni zaslon • Statusna lučka LED |
• Vgrajena trojna sponka 1,5" in 2" • Diafragma SS s tekočino za polnjenje v kakovosti za živila • Največja odpornost na toplotne udare • 4…20 mA /20…4 mA, analogno prilagodljivi |
![]() PG27 / PG28 |
-1...40 barov | -25…125°C | • Oddajnik • Stikalo |
– | • Analogni/digitalni zaslon • 4…20 mA / 20…4 mA, analogno prilagodljiv |
![]() PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 barov (100 barov – PM1602) |
-25…125°C | • Oddajnik • IO-Link |
– | • 4…20 mA, analogno prilagodljiv • Vrtljiv prezračevalnik za prilagodljivost nameščanja • Temperatura naprave na voljo prek IO-Linka |