- Tlačni senzorji po vrstah uporabe
- Hidravlična olja
Tlačni senzorji za hidravlična olja
Družina senzorjev | Območje tlaka | Signal | Vizualizacija | Točke, ki se upoštevajo |
---|---|---|---|---|
![]() PN |
-1...600 barov | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Številčni zaslon • Statusna lučka LED |
• Dvobarvni zaslon • 4…20 mA / 0…10 VDC, analogno prilagodljiv |
![]() PG24 |
-1...400 barov | • Oddajnik • Stikalo |
• Številčni zaslon • Statusna lučka LED |
• Analogni/digitalni zaslon • 4…20 mA / 20…4 mA, analogno prilagodljiv • Razširjeno območje merjenja do 600 barov |
![]() PA |
-1...600 barov | Oddajnik | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC, fiksen, analogen • Zaščita IP68/IP69K |
![]() PT / PU |
-1...600 barov | Oddajnik | – | • Najmanjši profil • Odzivni čas < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC, fiksen, analogen • Visoka odpornost na udarce/vibracije • Zaščita IP67/IP69K • Vtič ventila M12 ali DIN |
![]() PV |
-1...600 barov | • Stikalo • IO-Link |
– | • Najmanjši profil • Preklopne točke z možnostjo konfiguracije prek programske opreme • Zaščita IP67/IP69K • Spremljanje temperature |
![]() PK |
0...400 barov | Stikalo | Statusna lučka LED | • Preprosta prilagoditev točke preklopa prek dveh nastavljalnih obročev |