You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Senzorji temperature po vrstah uporabe
  2. Higienično

Higienični senzorji temperature

Družina senzorjev Temperaturno območje Dolžine vstavitve Signal Izdelava Vizualizacija Točke za upoštevanje

TCC
-25…160°C 30...1000 mm • Oddajnik
• Stikalo
• IO-Link
Vgrajeno Velika lučka stanja LED • Dvojni element
• Samodejno zaznavanje zamika
• Vrednosti digitalnih podatkov
• +/- 0,2 Knatančnost

TD
-50…150°C 30...350 mm • Oddajnik
• IO-Link
Vgrajeno Številčni zaslon • +/- 0,3 K natančnost
• kompaktna zasnova in povsem zavarjena konstrukcija iz nerjavnega jekla
• 4-mestni dvobarvni zaslon
• Hiter odzivni čas(1/3sek.)

TA
-50…200°C 17...350 mm • Oddajnik
• IO-Link
Vgrajeno Lučka LED stanja • +/- 0,3 K natančnost
• Kompaktna zasnova in povsem zavarjena konstrukcija iz nerjavnega jekla
• Hiter odzivni čas (0,5/2sek.)

TM / TT
-40...150°C Poravnano nameščeno
...560mm
RTD 6, 10 mm tipalo RTD • Za priključitev na ocenjevalno enoto
• Priključek M12za preprosto ožičenje
• Integriran procesni priključek