You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Senzorji temperature po vrstah uporabe
  2. Mediji na vodni osnovi

Mediji na vodni osnovi

Družina senzorjev Temperaturno
območje
Dolžine
vstavitve
Signal Izdelava Vizualizacija Točke za upoštevanje

TN
-50…150°C 45...150 mm • Oddajnik
• Stikalo
• IO-Link
Vgrajeno • Številčni zaslon
• Lučka stanja LED
• +/- 0,3 K natančnost
• Dvobarvni zaslon
• Intuitivno krmiljenje s 3 gumbi

TR
-100…600 °C Odvisno od
RTD
• Oddajnik
• Stikalo
• IO-Link
Modularno • Številčni zaslon
• Lučka stanja LED
• +/0,3 K natančnost
• Sprejema 2-, 3- in 4-žilne RTD-je
• Dvobarvni zaslon
• Intuitivno krmiljenje s 3 gumbi

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• Oddajnik
• IO-Link
Vgrajeno Lučka LED stanja • +/- 0,3 K natančnost
• Hiter odzivni čas
• Kompaktna zasnova in povsem zavarjena konstrukcija iz nerjavnega jekla

TD
-50…150°C 30...350 mm • Oddajnik
• IO-Link
Vgrajeno • Številčni zaslon
• Lučka stanja LED
• +/- 0,3 K natančnost
• Prilagodljivi procesni priključki
• Kompaktna zasnova in povsem zavarjena konstrukcija iz nerjavnega jekla

TP
-50…300 °C Odvisno od
RTD
• Oddajnik
• IO-Link
Modularno Lučka LED stanja • +/- 0,3 K natančnost
• Pretvorba RTD-jev v analogni izhod in IO-Link
• samodejno zaznavanje vrste RTD-ja

TK
-20…140 °C 50...250 mm Stikalo Vgrajeno Lučka LED stanja • +/- 3 K natančnost
• Preprosta prilagoditev prek dveh nastavljalnih obročev za preprosto namestitev
•Dva preklopna izhoda s fiksno histerezo
•Mehanski zaklep za preprečevanje nenamerne spremembe prilagoditve

TV
-50…150°C 25...30 mm • Stikalo
• IO-Link
Vgrajeno • +/- 0,3 K natančnost
• Dva programirljiva preklopna izhoda
• Kompaktna zasnova in povsem zavarjena konstrukcija iz nerjavnega jekla

TT / TM
-40…150°C poravnano nameščeno
...560 mm
RTD 6, 10 mm tipalo RTD • Pt100 in Pt1000, razred A RTD
• Integrirani procesni priključek
• Za priključitev ocenjevalne enote

TS
-100…600 °C različno RTD 6, 10 mm ožičeno tipalo RTD • Pt100 in Pt1000, razred A RTD
• Prilagodljivi procesni priključek
• Dolžina kabla do 10m
• Za priključitev na ocenjevalno enoto
TCC -25…160 °C 30...1000 mm • Oddajnik
• Stikalo
• IO-Link
Vgrajeno Lučka LED stanja • +/- 0,2 Knatančnost
Zaznavanje zamika zagotavlja procese
• kompaktna zasnova in povsem zavarjena konstrukcija iz nerjavnega jekla