- Senzor vibracij z IO-Linkom
- Prednosti IO-Linka
Prednosti diagnostike vibracij z IO-Linkom
Podaljšajte čas delovanja stroja, zmanjšajte stroške vzdrževanja
Tehnologija IO-Link poenostavi postopek nameščanja senzorjev vibracij in njegovo vključitev v obstoječe krmilne platforme ali naprednejše sisteme IT. Z uporabo neoklopljenih standardnih kablov, se procesni, parametrirani in diagnostični podatki digitalno prenašajo brez izgub v IO-Link master, od koder se porazdelijo po naprednejših sistemih. S tem se omogoči preprosto podaljšanje časa delovanja stroja, zmanjšajo stroški vzdrževanja in servisiranja ter dolgoročno izboljša kakovost stroja in procesov.
Prednosti IO-Linka v enem pogledu:
- Preprosta vključitev v industrijske ethernetne sisteme, krmilna omarica ali obsežno ožičenje ni potrebno
- Brezhiben prenos procesov, dogodkov in diagnostičnih podatkov
- Oddaljen dostop do parametrov senzorja prek strukture IT
Obsežno zaznavanje frekvence za zgodnje odkrivanje poškodb
VVB sočasno zaznava značilne vrednosti v-RMS, a-RMS, a-Peak, grebene in temperaturo, ki so vsi pomembni pokazatelji morebitnih težav stroja. Vrednost hitrosti vibracij v-RMS je standardizirana v ISO 10816 in je merilo energije, ki ji je podvržen stroj.
Poškodbe ležajev, postopki drgnjenja, trenje ali kavitacije ustvarjajo visokofrekvenčne vibracije z zelo malo energije, zlasti v zgodnji fazi poškodbe. Teh frekvenčno območje, določeno v standardu ISO, ne zajema in ne vplivajo na v-RMS, dokler ni doseženo naprednejše stanje. Tukaj so najvišje (a-peak) in efektivne (a-RMS) vrednosti povečevanja vibracij prednost, saj se zgodaj spremenijo zaradi takih poškodb in jih tako naredijo vidne.
Podrobna analiza napak zaradi zajema neobdelanih podatkov
Karakteristične vrednosti niso dovolj? Želite izvesti poglobljeno analizo poškodbe?
Senzor lahko zagotovi neobdelane podatke o vibracijah kot binarni velik predmet (BLOB) na zahtevo ali če jih sproži dogodek na preklopnem izhodu. Do tega je mogoče preprosto dostopati prek IO-Linka. Interval snemanja BLOB traja 4 sekunde. Po prvotnem snemanju sistem nekaj minut prenaša podatke (odvisno od COM2 ali COM3) v sisteme na višji ravni.
Števec delovnih ur stroja
Ali želite zajeti dejanski čas obratovanja svojega stroja?
S senzorjem VVB lahko to storite v hipu. Ta nadzoruje dejanski čas delovanja stroja z uporabo vibracijskega parametra v-RMS. Potrebno je samo konfigurirati mejno vrednost senzorja. Ko v-RMS preseže to mejno vrednost, se preseženi čas akumulira. Poleg tega števec zapiše število, ko je bila mejna vrednost presežena. To pomeni, da lahko senzor posredno zazna vsak delovni cikel stroja. Senzor lahko kadar koli prenese obe karakteristični vrednosti do krmilnika ali sistem IT na višji ravni.