- Senzor vibracij z IO-Linkom
- Integracija
Vključevanje VVB v obstoječe sisteme
Brezhibno vključevanje zaradi IO-Linka
Zaradi IO-Linka se industrijska zaščita strojev vključi neposredno v obstoječo nadzorno platformo. Terensko združljivih IO-Link masterji prenašajo pametne podatke do krmilnikov in sistemov IT na višji ravni. Ti pametni podatki so sestavljeni iz dejanskih procesnih vrednosti, vendar tudi iz parametriranih (identifikacija točke merjenja, točk preklopa, filtrov, enot itn.) in diagnostičnih podatkov (samopreizkušanje, delovne ure stroja, delovne ure senzorja, stanje naprave ali celo števci).
Vzdrževanje v dejanskem času z VVB in platformo IIoT ifm moneo
S svojo platformo IIoT moneo, zlasti z moneo RTM, nudi družba ifm za delovanje pripravljeno in zmogljivo programsko opremo za spremljanje stanja. moneo RTM je mogoče uporabiti za vključevanje povsem prilagodljivih nadzornih plošč za obsežno spremljanje naprave in predstavitev vseh pomembnih procesnih podatkov.
V primeru poškodb se pošlje alarmno sporočilo neposredno uporabniku. S tem se omogoči hiter odziv in prepreči morebitna popolna okvara.
Z uporabo dodatka za napredno analizo vibracij RTM je mogoče zapise neobdelanih podatkov senzorja VVB (BLOB), ki jih sproži moneo RTM, vizualizirati v časovni domeni in izvorni vzrok poškodbe se lahko diagnosticira.
Več primerov vključevanja
Senzor vibracij
Za vključitev v industrijsko opremo s preklopnimi izhodi za prikaz ali preprost nadzor
- 2 preklopna izhoda (možnost izklopa), binarne informacije (VLKOP, IZKLOP)
Možne karakteristične vrednosti za preklopne izhode:
- največji pospešek (a-Peak)
- povprečna hitrost vibracij (v-RMS)
- povprečno pospeševanje vibracij (a-RMS)
- faktor obremenitve
- temperatura površine
Vključitev v omrežje prek IO-Linka
Za vključitev v obstoječe:
- nadzorna omrežja (fieldbus)
- omrežja IT (ethernet)
- aplikacije v oblaku (ethernet, MQTT, JSON)
Prenos:
- procesnih vrednosti (a-Peak, v-RMS,…)
- diagnostičnih vrednosti (npr. stanje naprave, samopreizkušanje, delovne ure stroja)
- podatki o dogodku (npr. zgodovina dogodkov, števec dogodkov)
- parametriranih podatkov (npr. filtrov, točk preklopa)
Vključevanje VVB z IO-Linkom v vaš krmilnik PLC
Vključevanje v vaš krmilnik PLC prek običajnih vodil fieldbus:
- Profinet
- Ethernet/IP
- EtherCAT
- Modbus TCP
Kot možnost je mogoče podatke tudi prenesti v vse sisteme SCADA, MES ali sisteme za nadzor v podjetju.
Prenos:
- stanja stroja kot vrednost stanja (= procesne vrednosti)
- alarmnih signalov
- signalov števcev (izračun življenjske dobe komponent)
- časa delovanja stroja na podlagi vibracij
- neobdelanih podatkov (BLOB)
Oddaljeno spremljanje z VVB in s ključem io-key
- Hitro vključevanje na oddaljenih točkah merjenja – plug & play – od senzorja do oblaka
- Inicializacija preventivnih ukrepov prek osrednjega nadzora v oblaku
- Minimalno ožičenje in brezžična komunikacija prek mobilnega omrežja
Spremljanje vibracij prek pametnega telefona in IO-Linka z vtičem Bluetooth
- Hitra in preprosta namestitev
- Vizualizacija karakterističnih vrednosti na vaši mobilni napravi z aplikacijo moneoblue
- Nastavljanje parametrov za VVB in spremljanje neposredno pred strojem v dejanskem času