- Senzorji vibracij
- Triosni senzor vibracij z IO-Linkom
Triosni senzor vibracij z IO-Linkom za pametno spremljanje stanja
Z novim senzorjem za spremljanje stanja VVB3 pridobite dragocen vpogled v stanje svojih strojev. Senzor VVB3 neprekinjeno zaznava vibracije v treh oseh in dodatno meri temperaturo površine na komponentah, ki se ne vrtijo. Na podlagi teh vrednosti pametni senzor določi »vitalne« funkcije stroja.
S širokim frekvenčnim območjem 5600 Hz lahko senzor zanesljivo in zgodaj zazna nepravilnosti, obrabo, poškodbe ležaja, nezadostno mazanje ali kavitacijo. Tako se lahko odzovete, še preden pride do resne škode in povečanih stroškov nadaljnjega ukrepanja. VVB3 vam omogoča redne preglede, ki zagotavljajo nemoteno delovanje opreme in preprečujejo morebitne težave. Ste pripravljeni sprostiti moč napovednega vzdrževanja in spremljati stanje svojih strojev?
Triosna tehnologija MEMS zagotavlja prilagodljivost pri montaži in natančna merjenja v vseh treh smereh – aksialni, navpični in vodoravni smeri – z enim samim merilnim položajem.
Izjemno robustno ohišje iz nerjavnega jekla je odporno na najtežje delovne pogoje. Zaradi funkcije notranjega samopreizkusa in priključka M12 lahko poškodovani kabel kadar koli zamenjate. Ta trpežni senzor ne potrebuje vzdrževanja. In lučka LED omogoča, da je vedno mogoče videti stanje naprave.
Po izbiri lahko uporabite vgrajeno funkcijo analize neuravnoteženosti in ležajev, ki se jo preprosto uporablja prek vmesnika IO-Link. Neprekinjeno merjenje različnih kazalnikov stanja za odkrivanje obrabe, trenja, udarcev in temperature površine.
Mejne vrednosti je mogoče priročno nastaviti v skladu s standardom ISO 20816-3 glede na vrsto stroja in nazivno moč prek sistemskih ukazov PLC ali informacijskega sistema.
Senzor za spremljanje stanja VVB je bil zasnovan kot celovita rešitev za spremljanje, ki je integrirana v enem senzorju.
Ciljne uporabe vključujejo vse vrteče se stroje z neprekinjenim ali delno neprekinjenim delovanjem stroja (vrtilna hitrost in moč) in pogonsko gredjo.
Senzor se običajno uporablja pri električnih motorjih, ventilatorjih, črpalkah, zobniških motorjih, transportnih trakovih, vertikalnih ležajih, redukcijskih zobnikih, jermenskih pogonih, HVAC, vakuumskih črpalkah, ločevalnikih (brez zobnikov) in drugih strojih z eno gredjo, kot so stroji za žaganje lesa.
Električni motor

Centrifugalna črpalka

Ventilator

Redukcijska prestava

Vakuumska črpalka

Senzor vibracij je zaradi treh merilnih osi mogoče prilagodljivo namestiti, dodatno prilagodljivost pa zagotavljajo različni montažni pripomočki. Opozoriti je treba, da lahko uporaba montažnih pripomočkov vpliva na merjenje.
Kje? Najbolje je, če je senzor nameščen v bližini vsakega sedeža ležaja.
Kako? Senzor je treba priviti v trdno ohišje ali ga namestiti ustreznim montažnim pripomočkom podjetja ifm:
Spremljanje osnovnega stanja triosni VVB |
Spremljanje stanja DataScience triosni VVB |
Senzor spremljanja stanja enosni VVB |
|
---|---|---|---|
Merilno območje | 16 g, 2...5600 Hz | 16 g, 2...5600 Hz | 50 g, 2...10000 Hz |
Merilne osi | x, y, z (nastavljivo) | x, y, z (ni nastavljivo) | z |
Kazalniki obrabe (ciklično) |
5 kazalnikov: Obraba (v-RMS), udarec (a-Peak), trenje (a-RMS), obremenitev (Crest), temperatura površine |
13 kazalnikov: Obraba (v-RMS), udarec (a-Peak), trenje (a-RMS), temperatura površine |
5 kazalnikov: Obraba (v-RMS), udarec (a-Peak), trenje (a-RMS), obremenitev (Crest), temperatura površine |
Vrednosti analize (aciklično) |
Neuravnoteženost | Neuravnoteženost Demodulacija kotalnega ležaja (BearingScout™) |
|
Vmesnik | IO-Link 1.1.3 (COM3) način SIO |
IO-Link 1.1.3 (COM3) način SIO |
IO-Link 1.1.1 (COM2/COM3) način SIO |
Namestitev | Montažni vijak M5 | Montažni vijak M5 | Nastavitveni vijak M8 Nastavitveni vijak ¼''28 |
Neobdelani podatki (BLOB) | Signal časa pospeševanja 4 s (sinhrono) ali do 12 s (ena os) |
Signal časa pospeševanja 4 s (sinhrono) ali do 12 s (ena os) |
Signal časa pospeševanja 4 s |
Dodatne funkcije |
|
|
|