- Senzorji vibracij
- Senzorji vibracij in oddajniki
Senzorji vibracij in oddajniki
DIN ISO 10816-3/ISO 20816-3 je svetovno priznan industrijski standard, ki določa zahteve za ocenjevanje mehanskih vibracij strojev pri meritvah na delih, ki se ne vrtijo. Ocena in vrednotenje temeljita na skupnih vibracijah (v-RMS) in opredeljenih mejnih vrednostih za različne vrste strojev.
Senzorji vibracij VKV (analogni), senzorji vibracij VVB (IO-Link), oddajniki vibracij VTV (analogni) in oddajniki vibracij VWV (brezžični) imajo naslednje značilnosti:
- Oddajnike in senzorje vibracij je mogoče enostavno naknadno vgraditi in sčasoma spremljati celotno stanje sistema.
- Za zaznavanje naraščajočih ravni vibracij se uporablja standardizirana komunikacija, vsako poslabšanje stanja pa se zanesljivo zazna z mejnimi vrednostmi opozoril in alarmov, kar preprečuje posledično škodo.
Izdelki

Spremljanje vibracij VKV
Senzor vibracij VKV omogoča spletno spremljanje splošnega stanja vibracij strojev in opreme v skladu s standardom ISO 10816. Senzor meri efektivno vrednost hitrosti vibracij na površin komponent, ki se ne vrtijo, in sproži alarm, če so vibracije stroja premočne.
- Mehanski nastavitveni obročki na senzorju za intuitivno nastavitev točke preklopa in zakasnitve preklopa
- 1 analogni izhod, 1 preklopni izhod

Oddajnik vibracij VTV
Oddajnik vibracij VTV neprekinjeno oddaja efektivno hitrost vibracij (v-RMS) prek analognega signala 4...20 mA. Senzor je tako mogoče preprosto vgraditi in omogoča zanesljivo spremljanje vibracij zaradi spremljanja neposredno v krmilniku ali frekvenčnem pretvorniku.
- Različice za temperature do 125 °C s stopnji zaščite IP 69K
- Različica za nevarna območja (EX 3D/3G)
- 1 analogni izhod

Senzor vibracij VNB s prikazovalnikom
Senzor vibracij VNB neprekinjeno oddaja efektivno hitrost vibracij (v-RMS) prek analognega signala 4...20 mA. To pomeni, da je mogoče senzor preprosto vgraditi v obstoječi nadzorni sistem. Brez obstoječe infrastrukture je mogoče vizualizacijo in alarmiranje izvajati neposredno na napravi prek prikazovalnika RGB.
- Vgrajen zgodovinski pomnilnik z uro v realnem času
- 1 analogni vhod za spremljanje dodatne izmerjene vrednosti
- 2 preklopna izhoda/1 analogni izhod (nastavljiv)

Brezžični oddajnik vibracij VWV
Brezžični oddajnik vibracij VWV prek lastniškega protokola mesh občasno prenaša efektivno hitrost vibracij (v-RMS) in temperaturo na ustrezen prehod. Nastavitev več senzorjev je preprosta. Prehod je mogoče vključiti v okolje IT prek protokola MQTT ali HTTP Rest. Poleg komunikacije Ethernet TCP/IP in Wi-Fi podpira tudi od omrežja neodvisne komunikacijske možnosti, ki temeljijo na mobilnih radijskih standardih NB-IoT, LTE CAT m1 ali 2G GSM.
- Radijska komunikacija
- Baterijsko napajanje
Opomba: Upoštevajte regulativne omejitve zaradi radijskih dovoljenj, ki veljajo za posamezno državo, in so navedene v podatkovnih listih ustreznih naprav.

Senzorji vibracij VVB IO-Link (enoosno)
Senzor vibracij VVB omogoča zanesljivo ocenjevanje vibracij v skladu s standardom ISO 10816. v-RMS ni na voljo samo prek vmesnika IO-Link, ampak ga je mogoče prek vmesnika tudi priročno konfigurirati z uporabo ustreznega programskega orodja. Vendar to ni vse! VVB s frekvenčnim območjem do 10 kHz in več drugimi kazalniki stanja (a-peak, a-RMS trenja, obremenitev (crest) in temperatura) ponuja vse, kar potrebujete za spremljanje stanja. Za VVB niso težava niti neobdelani podatki za izvedbo bolj poglobljenih analiz temeljnih vzrokov!

Senzor vibracij VVB3 IO-Link (triosno)
Druga generacija senzorja vibracij VVB IO-Link ne ponuja le vseh ključnih prednosti prve generacije, temveč postavlja tudi nove standarde na področju pametnega spremljanja stanja. Bistvena značilnost je digitalna triosna tehnologija MEMS s frekvenčnim območjem do 5600 Hz, ki omogoča merjenje in spremljanje običajnih kazalnikov stanja po oseh X, Y in Z.
- Vključena zgodovina značilnih vrednosti v zadnjih 9 dneh
- Mehanizem sinhroniziranih neobdelanih podatkov za vse merilne osi
- Funkcija BearingScout™ za analizo ležajev in neuravnoteženosti.
Pregled montažnih adapterjev
Št. izdelka | Vrsta | VTV | VKV | VNB | VWV | VVB0xx | VVB3xx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 magnetni adapter |
|||||||
M5 magnetni adapter |
|||||||
¼"-28 UNF magnetni adapter |
|||||||
M8 90° lepilni adapter |
|||||||
¼"-28 UNF lepilni adapter |
|||||||
M8 lepilni adapter |
|||||||
¼-28 UNF lepilni adapter |
|||||||
M5 lepilni adapter |
|||||||
M5/M8 montažni adapter – Ø 12,5 |
|||||||
M5/M8 montažni adapter – Ø 8,5 |
|||||||
M8 montažni adapter – Ø 12,5 |
|||||||
M8 montažni adapter – Ø 12,5 |
|||||||
M5–M10 vijačni adapter |
|||||||
M5–M12 vijačni adapter |
|||||||
M5–M16 vijačni adapter |
|||||||
M5–M20 vijačni adapter |
|||||||
M8–M12 vijačni adapter |
|||||||
M8–M16 vijačni adapter |
|||||||
M8–M20 vijačni adapter |