- 3D pametni senzor O3M – pregled
- Sistem kamer O2M
Sistem kamer O2M
- Povsem zaprto ohišje z IP 67 / IP 69K
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Temperaturno krmiljeno gretje leče
- Samodejna prilagoditev svetlosti
- Odobritev vrste E4
Izjemno zmogljive univerzalne kamere
Spremljanje delovnega območja in zadnjega območja postaja vse pomembnejše za premične stroje. Sistem kamer O2M z analognim video izhodom (PAL) je zasnovan za posebej težke razmere in se odlikuje s svojim tlačno odpornim ohišjem in občutljivostjo na svetlobo < 0,05 lux.
Novi sistem kamere O2M lahko npr. neposredno priključite na grafične module pogovornih oken PDM360 z barvnim zaslonom in analognim vmesnikom. Zaradi tega je mogoče uporabljati modul pogovornih oken za prikaz podatkov stroja in slike do dveh kamer. Posledično ne potrebujete ločenega monitorja.
Poleg tega je mogoče priključi monitorje plug & play E2M231 ali E2M232.
Delovna razdalja in velikost vidnega polja

Kot odprtine 118° (O2M202 in O2M203)
Primeri izdelkov in ožičenja
K izdelkom | |
---|---|
• 2D kamere za mobilne vrste uporabe z analognim video izhodom |
|
• monitorji za analogne kamere |
|
• Priključni kabli za mobilne kamere |
|
![]() |
• Video razdelilnik za premične stroje |
![]() |
• Video stikalo s 3 vrati za O2M |

Primer povezave z video razdelilnikom