- 3D pametni senzor O3M – pregled
- Izbira izdelkov
Pametni 3D senzor O3M – izbira izdelkov
Opis | Kot odprtine (°) | Št. naročila | ustrezna osvetljevalna enota IR sistema |
---|---|---|---|
Mobilni pametni 3D senzor | 70 x 23 | O3M151 | O3M950 |
Mobilni pametni 3D senzor z vgrajenim 2D/3D pokrivalom |
70 x 23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
Mobilni pametni 3D senzor | 95 x 32 | O3M161 | O3M960 |
Mobilni pametni 3D senzor z vgrajenim 2D/3D pokrivalom |
95 x 32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
Mobilni pametni 3D senzor z vgrajenim 2D/3D pokrivalom |
97 x 44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
Delovna razdalja in velikosti vidnega polja
Vrsta | Kot odprtine [°] | Delovna razdalja [m] | Velikost vidnega polja [m] |
---|---|---|---|
O3M151 O3M251 | 70 x 23 | 5 | 7 x 2 |
10 | 14 x 4,1 | ||
15 | 21 x 6,5 | ||
30 | 42 x 12,2 | ||
O3M161 O3M261 | 95 x 32 | 5 | 11 x 2,9 |
10 | 21,8 x 5,7 | ||
15 | 32,7 x 8,6 | ||
30 | 65 x 17 | ||
O3M271 | 97 x 44 | 5 | 11,3 x 4 |
10 | 22,6 x 8,1 | ||
15 | 33,9 x 12,1 | ||
30 | 67,8 x 24,2 |
K izdelkom | |
---|---|
• 3D kamere za mobilne vrste uporabe |
|
• 2D kamere za mobilne vrste uporabe z analognim video izhodom |
|
• monitorji za analogne kamere |