- Povsem kovinski induktivni senzorji
- Vrste uporabe
Vrste uporabe
Ohišje | Značilnosti | Prehrambene in higienične vrste uporabe | Obdelovalno orodje | Jeklarska in avtomobilska industrija | Odobritev ATEX | Različice brez IO-Linka | Različice za omejen prostor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Delovna temperatura do 100 °C | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
IxC | Odpornost na hladilna sredstva in maziva | ![]() |
![]() |
||||
IxR | Prevleka proti prijemanju | ![]() |
|||||
Ix5xxA | Odpornost na udarce 4 joule | ![]() |
Prehrambna industrija
Higienična zasnova ohišja z visoko odpornostjo na vdor tekočin in temperaturo
V prehrambeni industriji bo poleg hitrih sprememb temperature material ohišja obremenila tudi uporaba agresivnih medijev za vsakodnevno čiščenje.
Robustni material povsem kovinskih senzorjev je odporen na korozijo in omogoča uporabo senzorjev za ekstremne vrste uporabe. Ohišje iz visoko kakovostnega nerjavnega jekla s stopnjo zaščite od IP65 do IP 69K je popolno za trajno uporabo s čistilnimi izdelki in z vlago. S serijo I*T temperaturne spremembe ali temperature do 100 °C ne bodo ogrozile zanesljivega zaznavanja končnih položajev.
Kratko ohišje brez minimalne razdalje za omejene prostore
Navoj ohišja |
Skupna dolžina [mm] | Območje zaznavanja [mm] / namestitev |
Št. naročila |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 45 | 5 qf | IFT259 |
M12 x 1 | 45 | 6 nf | IFT260 |
M18 x 1 | 45 | 10 qf | IGT261 |
M18 x 1 | 45 | 12 nf | IGT262 |
M30 x 1,5 | 50 | 18 qf | IIT245 |
M30 x 1,5 | 65 | 25 nf | IIT246 |
Opomba glede namestitve
qf = kvazi poravnano
nf = neporavnano
Posebej zasnovan koncept zatesnitve za zanesljivo uporabo pri hladilnih sredstvih in mazivih
Olja in hladilna sredstva močno vplivajo na komponente, nameščene v obdelovalnih orodjih. Standardni senzorji v veliko primerih ne zadostujejo. Serija I*C je bila posebej razvita za to panogo. Cev z navojem in sprednja površina sta izdelana iz visokokakovostnega nerjavnega jekla (316L). Ta koncept zatesnitve senzorjev v kombinaciji z ujemajočim se spojnikom ecolink zagotavlja uporabo brez potrebe po vzdrževanju, npr. v obdelovalnih orodjih ali sistemih, v katerih imajo hladilna sredstva in maziva trajen učinek.
Navoj ohišja |
Priključitev elektrike |
Skupna dolžina [mm] | Območje zaznavanja [mm] poravnana namestitev |
Št. naročila |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | Spojnik M12 | 60 | 4 | IFC277 |
M12 x 1 | 2 m kabel | 40 | 4 | IFC278 |
M18 x 1 | Spojnik M12 | 60 | 7 | IGC260 |
M18 x 1 | 2 m kabel | 40 | 8 | IGC261 |
M30 x 1,5 | Spojnik M12 | 45 | 12 | IIC236 |
M30 x 1,5 | 2 m kabel | 65 | 15 | IIC237 |
Jeklarska in avtomobilska industrija
Idealni za uporabo pri varjenju
V jeklarski in avtomobilski industriji škropljenje med varjenjem ni samo obremenitev zaznavnega pročelja, ampak tudi tulca z navojem. Povsem kovinska zasnova s prevleko proti prijemanju in robustno zaznavno pročelje sta idealna rešitev za zagotavljanje zanesljivega delovanja.
Poleg tega robustna zasnova iz nerjavnega jekla nudi največjo zaščito pred abrazivnimi deli med strojnim obdelovanjem. Zaradi nove tehnologije senzorjev so izjemno zmogljivi modeli tudi neobčutljivi na magnetna polja. Ti delujejo absolutno zanesljivo tudi neposredno poleg električnih zavor.
Navoj ohišja |
Priključitev elektrike |
Skupna dolžina [mm] | Območje zaznavanja [mm] poravnana namestitev |
Št. naročila |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | Spojnik M12 | 45 | 4 | IFR207 |
M12 x 1 | 2 m kabel | 40 | 4 | IFR212 |
M18 x 1 | Spojnik M12 | 45 | 8 | IGR207 |
M18 x 1 | 2 m kabel | 40 | 8 | IGR212 |
M30 x 1,5 | Spojnik M12 | 50 | 15 | IIR207 |
M30 x 1,5 | 2 m kabel | 45 | 15 | IIR212 |
Uporaba v nevarnih območjih
Veliko mednarodnih odobritev omogoča uporabo v prašnih okoljih ali okoljih z nevarnimi plini. Senzorje kategorije 3G/3D ali 2D je mogoče priključiti neposredno na nadzor sistema. Ohišja in deli ohišij te naprave ter ujemajoči se spojniki serije EVCxxA so bili preizkušeni z vplivom energije 4 J.
Različice brez IO-Linka
Zanesljivo merjenje razdalje do milimetra natančno z IO-Linkom
Zaradi merilne tehnologije senzorjev je mogoče trajno spremljati razdaljo do cilja. Sprememba mehanskih razdalj bo takoj zaznana, s čimer se omogoči preventivno prilagajanje, da se skrajšajo morebitni časi zaustavitve. Profil pametnega senzorja nudi različne možnosti nastavitev. Konfigurirati je mogoče točke preklopa in izhodne funkcije. Zaloge različnih vrst senzorjev niso več potrebne, saj je mogoče vsako potrebno nastavitev dobiti s pomočjo vmesnika z IO-Linkom.