• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Najpomembnejše prednosti v enem pogledu:

  • Odpornost na pretrese, vibracije in udarce do 1 joula ali 4 joule za različico ATEX
  • Visoka odpornost na vdor hladilnih sredstev, maziv ali agresivnih čistilnih sredstev zaradi zaščitnega razreda od IP 65 do IP 69K
  • Odpornost na temperaturni šok in ohišje iz visoko kakovostnega nerjavnega jekla za neugodne pogoje v živilski industriji
  • Natančne vrednosti razdalje in ciljno vzdrževanje z merilnimi senzorji z IO-Linkom
  • Različice s prevleko proti prijemanju za preprečevanje prijemanja varilne žlindre
  • Kratka zasnova in nameščanje brez minimalne zračnosti za zaprte prostore

Brez vzdrževanja in visoko zanesljivi tudi v ekstremnih razmerah

Povsem kovinski senzorji se uporabljajo, kjer vrsta uporabe zahteva posebno mehansko zasnovo. Ne glede na pretrese, vibracije ali udarce do 1 joula pri standardni različici ali 4 joule pri različici ATEX, vzdržijo povsem kovinski senzorji družbe ifm vsak izziv za delovanje brez potrebe po vzdrževanju – skladno z motom namesti in pozabi. Poravnana, zaščitena namestitev in povečane preklopne razdalje tudi zagotavljajo zanesljivo zaznavanje z zadostnim izkoristkom.