- Moduli z IO-Linkom
- Tehnologija
- Filtri digitalnih vhodov
Filtri digitalnih vhodov
Na voljo pri modulih standardne linije.
Vhodnesignale je mogoče spremeniti prek različnih filtrov, preden se posredujejo prek IO-Linka. Naslednji filtri so na voljo in se uveljavijo pri vhodnem signalu v tem vrstnem redu:
- Vhodni pin
- Filter iztekanja
- Funkcija zadržanja
- Obratna funkcija
- Vhod za procesne podatke
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/m12-technology/ifm-technology-digital-input-filters.png?v=394844804)
Vsakega od teh filtrov je mogoče konfigurirati ločeno prek IO-Linka.
Filter iztekanja
- Enota zaznava signale dolžine vsaj 1,5 ms. Krajši signalinisozaznani
- Vhodni filter iztekanja zatre signale šuma, ki jih povzročajo mehanska stikala. Filter zagotavlja vhodne signale na izhodu filtra z zakasnitvijo (čas iztekanja). Filter prezre vse signale, krajše od nastavljenega časa iztekanja.
Funkcija zadržanja
- Ta filter podaljša kratke vhodne impulze. Filter je mogoče konfigurirati prek naslednjih parametrov
- Čas zadržanja: Trajanje impulza, do katerega bodo kratki impulzi podaljšani
- Impulzi, uveljavljeni za dlje časa od časa zadržanja, niso podaljšani
- Stanje zadržanja: Vhodna stopnja, ki bo podaljšana (VISOKA ali NIZKA)
Obratna funkcija
- Ta funkcija obrne logiko dohodnega signala