Eno območje zaznavanja za vse kovine
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/kplus_stage.jpg?v=-515563647)
Induktivni senzorji Kplus imajo eno standardizirano območje zaznavanja za vse vrste kovin. Medtem ko običajni senzorji občutno zmanjšajo območje zaznavanja pri drugih kovinah, imajo senzorji Kplus celo konstantno območje zaznavanja za zaznavanje aluminija. Njihove kompaktne dimenzije pomenijo, da se bodo enote prilegale, tudi kjer je prostor zelo omejen. Tehnologija senzorjev, imunih na elektromagnetno polje, preprečuje nepravilno preklapljanje.
Vse prednosti v enem pogledu
- Konstantni: Standardizirano območje zaznavanja od jekla do aluminija
- Imunost na hrup: Tehnologija senzorjev, imunih na elektromagnetno polje, preprečuje nepravilno preklapljanje
- Prihranek prostora: Majhna in prostorsko varčna zasnova
- Univerzalni: Širok temperaturni razpon od -40...85°C
- Brez oprijemanja: Prevleka proti škropljenju za uporabo pri varjenju
- Hitri: Visoka frekvenca preklopa za stanja hitrega preklapljanja
- Zaščiteni: Odporni na vdor zaradi visoke stopnje zaščite do IP 68 / IP 69K
Uporabni pri različnih vrstah uporabe
Poleg tega so zmogljivi modeli Kplus imuni na elektromagnetna polja zaradi nove tehnologije senzorjev. Ti delujejo absolutno zanesljivo tudi neposredno poleg električnih zavor. Širok razpon temperature od -40…85°C omogoča univerzalno uporabo, visoka stopnja zaščite IP 68 / 69K zagotavlja konstantno zanesljivost. Odporni tulec različice iz nerjavnega jekla je uporaben za uporabo v olju in hladilnih sredstvih. Povedano na kratko, avtomatizacija je čakala na te nove induktivne senzorje kar nekaj časa.
Material | Standardni senzor | Senzor Kplus |
---|---|---|
jeklo | 1 | 1 |
nerjavno jeklo | 0,7 | 1 |
medenina | 0,5 | 1 |
aluminij | 0,4 | 1 |
baker | 0,3 | 1 |
Izračun območja zaznavanja = korekcijski faktor * nazivno območje zaznavanja