- Senzorji Kplus
- Izberite svojo panogo
Prednosti senzorjev Kplus za vašo panogo in vrsto uporabe
Obdelovalna orodja / obdelava kovin
- Visoka zanesljivost v mokrih pogojih in v oljih zaradi IP68/69K tudi pri ekstremnih temperaturnih nihanjih od –40 do 85°C, na primer, pri uporabi hladilnih sredstev.
- Obdelovanci se zaznajo na istem območju zaznavanja ne glede na uporabljeno kovino
- Male in prostorsko varčne zasnove
Premični stroji
- Visoka zanesljivost v mokrih pogojih in v oljih zaradi IP68/69K tudi pri ekstremnih temperaturnih nihanjih od –40 do 85°C, na primer, če se premični stroji uporabljajo v drugačnih vremenskih razmerah poleti in pozimi
- Odpornost na udarce in vibracije, na primer, vibracije motorjev in pretresi zaradi neravnega terena ali na področju uporabe premičnih strojev
Prehrambene in higienične vrste uporabe
- Visoka zanesljivost v mokrih pogojih in v oljih zaradi IP68/69K tudi pri ekstremnih temperaturnih nihanjih od –40 do 85°C, na primer, za visokotlačno čiščenje
- Visoke preklopne frekvence za hitro zaznavanje, na primer, za zaznavanje različnih malih kovinskih kavljev v klavnici perutnine
- Na šume odporna elektronika senzorja ščiti pred negativnimi zunanjimi vplivi, na primer, ki jih povzročajo stari ali neozemljeni sistemi
Zamrzovalno sušenje / sistemi za šok zamrzovanje
- Imunost na elektromagnetno polje tudi pri izjemno nihajočih magnetnih poljih
- Visoka zanesljivost tudi pri ekstremnih in hitrih temperaturnih nihanjih od –40 do 85°C
Obrati za globoko zamrzovanje
- Odporni na nepravilno preklapljanje pri nizkih temperaturah in na zunanje vplive, na primer, ki jih povzročajo sistemi razsvetljave
Varilni roboti za gole karoserije
- Enote so na voljo tudi s prevleko proti prijemanju kot zaščita pred prijemanjem varilne žlindre
- Tehnologija senzorjev, odporna na interference in elektromagnetna polja, preprečuje napačno delovanje zaradi varjenja
- Brez poslabšanja stanja zaradi visokih temperatur v bližini postopka varjenja