Čarobna formula kocke M18
Standardno nameščanje + kompakten prihranek prostora = kocka M18 |
---|
Podobnosti med kockami
- Kompaktno običajno ohišje za omejene prostore v kombinaciji s standardnim navojem M18
- Visoka stopnja zaščite in robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Hitro in preprosto nastavljanje točk preklopa prek IO-Linka ali gumbov
- Neprekinjena vizualizacija vrednosti razdalje prek IO-Linka
Fotoelektrični senzor: Za hitro uporabo
- Izključitev ozadja in visoka frekvenca preklapljanja 1000 Hz za hitro delovanje
- Zaznavanje svetlih ali temnih predmetov na dolge razdalje
Ultrazvočni senzor: Za neugodne površine
- Razpon zaznavanja do 1,2 m glede na barvo, prosojnost ali površinski sijaj predmeta
- Retro-odbojno delovanje za zaznavanje predmetov, neodvisno od usmeritve
Senzor razdalje PMD: Za natančno zaznavanje
- Inovativni sistem merjenja s čipom in sistemom time-of-flight s tehnologijo PMD za zelo natančno merjenje do 1,5 m
- Odlična odpornost na odsevnost, barvna neodvisnost in izključitev ozadja za zanesljivo delovanje brez težav
3 principi merjenja nudijo ustrezne rešitve za vse vrste uporabe:
Predmet/uporaba | Razdalja PMD senzor |
Fotoelektrični senzor |
Ultrazvočni senzor |
|
---|---|---|---|---|
Svetleči predmeti |
||||
Nepravilni predmeti |
||||
Predmeti z luknjami |
||||
Prozorni predmeti |
||||
Prozorne |
||||
Prozorni |
||||
Veliko območje |
||||
Kot do ciljnega predmeta |
||||
Majhni ciljni predmeti |
||||
Ciljni predmeti različnih barv |
||||
Stopnja nepravilnih predmetov |
||||
Dolg domet (> 1 m) |