You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Kocka M18: Ohišje ifm za prihranek prostora
  2. Senzorji s tehnologijo PMD

Laserski senzor razdalje s tehnologijo time-of-flight za natančno merjenje

Najpomembnejše značilnosti v enem pogledu:

  • Zanesljivo fotoelektrično zaznavanje razdalje z dolgim dometom
  • Zelo dobra odpornost na odsev in izključitev ozadja za zanesljivo preklapljanje
  • Zelo natančni za zaznavanje majhnih delov
  • Barvno neodvisno merjenje tudi pri težavnih površinah
  • Različice z lasersko zaščito razreda 1 ali 2

Princip delovanja

Senzor uporablja laser za prenos moduliranih svetlobnih valov, ki jih merjeni predmet odbije nazaj. Fazni položaj prejetega odbitega svetlobnega signala se primerja s faznim položajem oddane svetlobe. Na podlagi faznega premika, torej »razdalje« med grebeni valov, se določi čas potovanja svetlobe ter izračuna razdalja med senzorjem in predmetom.

Na milimeter natančno

Senzorji PMD znamke ifm uporabljajo zasnovo »sistem na čipu«: Zaznavni element in elektronika za vrednotenje signala sta vgrajena na en silikonski čip, ki se imenuje Photonic Mixer Device (PMD). Prednost: Ta inovativna zasnova družbe ifm nudi visoko natančnost merjenja v kompaktnem, industrijsko združljivem ohišju – za delček cene običajnih sistemov.

Z izjemno majhno točko laserske svetlobe so senzorji povsem primerni za zaznavanje majhnih delov, npr. pri preverjanju napak.

Poenostavljeno zaznavanje neugodnih površin

Kaj je tako zelo posebnega pri tehnologiji PMD: Senzorji PMD merijo razdaljo ne glede na barvo površine. Tudi viri svetlobe v okolici, odbojne, z oljnim slojem ovlažene površine ali zelo temni predmeti niso težava. Kot udara ob predmet je lahko do 20 stopinj.

Senzorji PMD zaznavajo predmete z lasersko zaščito razreda 1, ki ni kritičen za oči. Odlična odpornost na odseve in izključitev ozadja skupaj z visokim presežkom omogočajo zanesljivo delovanje. Točka preklopa se preprosto nastavi in na milimeter natančno s pomočjo uporabniku prijaznega krmiljenja s 3 gumbi ali alternativno prek IO-Linka. Omogoča tudi zagotavljanje trenutne vrednosti razdalje.