- Profilirni stroj PMD
- Vrste uporabe
Vrste uporabe
Razvrščanje in usmerjenost
Spremljanje, ali je bil nameščen pravilni kovinski obroč v pokončnem položaju
Profilirni stroj PMD se uporablja npr. v avtomobilski industriji, kjer skoraj ni razlik med pravilno in nepravilno izbranem obroču. Ustvari profil obeh delov in vrne ujemajočo se vrednost med referenčnim in zadevnim predmetom. Če je ta vrednost po prosto izbirno mejno vrednostjo (na primer 85 %), se slab kos prepozna kot takšen in ga je mogoče izločiti.
Pri tej uporabi obstaja samo majhna razlika v višini, kar je preveč za 1D senzorje. Tudi s sistemi kamer situacije ni mogoče preprosto razrešiti zaradi majhnega kontrasta, ki ga še dodatno poslabša osvetljava okolice. Skladno s tem bi potrebovali drage vire svetlobe, kar lahko pri profilirnem stroju PMD izpustimo. S profilirnim strojem PMD potrebujemo samo eno napravo, ki preveri, ali je pravi kos prisoten in ali je pravilno usmerjen. Z uporabo patentiranega sistema profilirnega stroja PMD z dvema zelenima označevalnikoma na rdečem laserskem žarku je mogoče nastaviti območje zanimanja (ROI), da se lahko senzor osredotoči na zadevno območje, torej na dviganje obročev na robovih.
Spremljanje pravilne strojne obdelave
Razlikovanje obrisov opreme neobdelanih in strojno obdelanih komponent
Pri tej vrsti uporabe je naloga prepoznavanje, ali je bila komponenta že obdelana, torej, ali je obris opreme že prisoten ali pa je površina še vedno ravna. Medtem ko takšnih situacij dejansko ni mogoče rešiti z 1D senzorjem, profilirni stroj PMD zanesljivo zaznava profil komponente in spremembe v obrisih z izjemno natančnostjo. V primeru rešitve s sistemom kamer bi morale biti razlike v kontrastu poudarjene z oklopom ali zunanjo osvetljavo, kar bi povzročilo dodatne izdatke in stroške.
Nadzor vrzeli
Preverjanje zapahnjenosti medsebojno povezanega vpenjalnega sistema
Profilirni stroj PMD preveri, ali je sponka povsem zapahnjena. Na ta način je mogoče zaznati vrzeli, ki kažejo na nezadostno zapahnitev, da se prepreči odpad ali, če ostane nezaznano, napake pri stranki. Tukaj lahko ROI pomaga povečati razlike med ujemanjem vrednosti dobrih in slabih kosov, da se lahko ti deli jasno razlikujejo.
Merjenje globine
Preverjanje zategnjenosti vijaka
Pri tej uporabi je treba spremljati pravilno zategnjenost vijaka. To je pri 1D sistemu dejansko nemogoče, saj se lahko njegova svetlobna pika osredotoči samo na enega od dveh položajev, torej povsem nasprotju z delno zategnjenostjo. S sistemom kamer bi bil napor za namestitev velik v primerjavi s hitro namestitvijo profilirnega stroja PMD kljub enaki natančnosti. S pomočjo tega natančnega merjenja je mogoče profilirni stroj PMD uporabiti za različne vrste uporabe, npr. za zaznavanje laserskega označevanja ali odrgnjenja transportnih trakov.