• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Profilirni stroj PMD
  2. Tehnologija

Tehnologija

Senzor deluje s pomočjo triangulacije. Za ta namen ima senzor projekcijsko enoto, ki projicira lasersko črto na površino, ki bo merjena. Odbito črto znova prevzame sprejemni element (čip PMD). V primerjavi s projekcijsko enoto ima sprejemni element jasen kotni zamik in lahko tako zazna višinski profil.

Merilno območje senzorja je med 150 in 300 mm stran od senzorja. Zaradi perspektive sprejemnega elementa je dolžina laserske črte odvisna od oddaljenosti senzorja od cilja (bližje je senzor, krajša je črta). Tudi če se razdalja med senzorjem in predmetom spremeni, bodo razmerja predmeta ostala enaka. To pomeni, da se obris meri neodvisno od razdalje. S tem postane poravnavanje in nastavljanje položaja senzorja zelo preprosto.