- Senzorji pretoka
- Orodja
Program za izračun pretoka
Izračunajte hitrost pretoka, stopnjo pretoka ali notranji premer cevi.
Opis programa
Računski program je orodje za izračun hitrosti pretoka, stopnje pretoka ali notranjega premera cevi.
- Najprej kliknite na parameter, ki bo izračunan v izbirnem polju. Dva prosta parametra se nato samodejno pripravita kot vnosno polje.
- Nato lahko vnesete vrednosti za manjkajoča parametra in dodate ustrezno enoto prek spustnega polja.
- Izbirno polje »Vključi senzor v izračun konice«: Pri malih premerih (<25mm) se prečni prerez proste cevi kritično spremeni kot posledica premika konice senzorja, vstavljene v cev. Indikacija globine vstavitve senzorja je zato posebej pomembna za cevi z malim premerom. Izračun območja konice senzorja temelji na premeru ifm tipa SI5000. Globina vstavitve se določi iz notranjosti cevi. To je pribl. 12 mm. Ta velikost se lahko spremeni za posebne T-kose ali adapterje.
- Za notranji premer cevi glejte priloženi seznam »cev z navojem skladno z DIN2440«. S klikom na označeno povezavo se odpre ločeno okno s to tabelo.
- Ko vnesete vse potrebne vrednosti, se zažene program s klikom na gumb »Izračunaj«.
- Rezultati so prikazani v tabeli z vsemi parametri in enotami.
- Nov izračun lahko zaženete po označitvi spremenjenih parametrov in s pritiskom na gumb »Izračunaj«.
Umerjanje senzorjev pretoka tipa SB
Faktor umerjanja [CGA] se uporablja za prilagajanje kompenzacije temperature in viskoznosti senzorja na značilnosti uporabljenega olja. Faktor umerjanja vpliva na naklon merilne karakteristike pri merjenju pretoka. Navedena viskoznost za področje uporabe senzorja (tehnični podatki) se nanaša na temperaturo olja 40°C. Za to olje senzor samodejno kompenzira spremembo viskoznosti v temperaturnem območju 20...70°C. Viskoznost pri 40°C ni spremenljiva. Navedena kompenzacijska značilnost je je odprto dokumentirana v računskem orodju družbe ifm. Če obnašanje viskoznosti odstopa prek temperature zaradi aditivov v uporabljenem olju, je mogoče odstopanje zmanjšati z umerjanjem.