• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Senzorji pretoka
  2. Tehnologija

Princip merjenja senzorjev in merilnikov pretoka družbe ifm

Magnetno-induktivni

Novi merilnik pretoka tipa SM deluje skladno s Faradayevim indukcijskim zakonom. Prevodni medij, ki teče po cevi v magnetnem polju (M) ustvari napetost, ki je sorazmerna s hitrostjo pretoka (v) ali volumsko količino pretoka. To napetost ujamejo elektrode (E) in jih prevedejo v ocenjevalno elektroniko. Njegovi uporni materiali pomenijo, da je senzor primeren za različne medije. Zaradi visoke stopnje zaščite in robustnega, kompaktnega ohišja se senzor razlikuje od ostalih.

Princip merjenja je primeren za tekočine z električno prevodnostjo min. 20µS/cm. Tipične vrednosti za električno prevodnost so 0,5µS/cm za destilirano vodo, 50.000µS/cm za pitno vodo in 50µS/cm za slano vodo.


Certifikat ISO za umerjanje za merilnike pretoka tipa SM: ZC0052
certifikat ISO za umerjanje za senzorje pretoka tipa SM ATM: ZC0054

Princip merjenja vrtinčenja

Za topim/strmim osrednjim delom, vgrajenim v merilno cev, pretočni medij (prevodna ali neprevodna voda) ustvarja vrtince glede na hitrost. Te vrtince zaznava piezo keramični senzor. Če je prečni prerez znan, število vrtincev omogoča določanje stopnje pretoka.
Ta princip merjenja stopnje pretoka, znan kot vrtinčenje, je dejansko neodvisen od nihanja tlaka in temperature medija.

Mehatronski princip merjenja

Senzor pretoka deluje po principu bata, podprtega z vzmetjo: Pretočno sredstvo dvigne bat, ki se nahaja v ležišču ventila v ohišju, proti uporu vzmeti.
Položaj bata nadzoruje senzor magnetnega polja in je posredovan kot analogni signal. Upor vzmeti prisili bat, da se vrne v prvotni položaj, ko pretok upada. To zagotavlja namestitev senzorja pretoka, ki ni odvisna od položaja, da prepreči povratni pretok.
Dodatna robustna mehanska zasnova (SBT) omogoča uporabo pri visokih temperaturah do 180°C in v neugodnih industrijskih okoljih.

Ultrazvočni princip merjenja

Ultrazvočne merilnike pretoka serije SU sestavljata dva pretvornika, ki lahko oddajata in sprejemata zvočne impulze. Za izračun pretoka pošlje pretvornik A impulz v smeri pretoka, ki se odbije od nasprotne stene cevi in preusmeri do pretvornika B. Impulz se nato prenese do pretvornika B. Zaznava se čas zadrževanja impulza v mediju. Nato pretvornik B pošlje impulz v nasprotni smeri, ki se odbije od stene cevi in pošlje do pretvornika A. Impulz se nato prenese do pretvornika A. Znova se izmeri čas zadrževanja v mediju. Nato se izračuna trenutni pretok prek zaznane časovne razlike.

Posebna značilnost serije SU: Pretvorniki so v ohišju senzorja in s tem zunaj merilne cevi. Merilna cev serije SU iz nerjavnega jekla nima merilnih elementov, s čimer se prepreči padec tlaka, ki ga povzroči sestavni del, in odpravi potreba po preizkusu združljivosti materialov.

Kalorimetrični princip merjenja

Vrste SA in SI imajo dva merilna elementa in vir toplote.
Referenčni element, ki je priključen 10mm nad tlemi, meri temperaturo medija in se uporablja za izravnavo temperature. Temperaturna razlika do elementa na tleh se ohranja konstantna s pomočjo vira toplote, ki se tam nahaja. Potrebna moč za ohranjanje te konstantne razlike je sorazmerna s hitrostjo pretoka. Večja hitrost pretoka ustvari večjo porabo toplote.

Merilnik stisnjenega zraka tipa SD uporablja enak toplotni princip. Eden od njegovih keramičnih elementov je ogrevan (merilni element), drugi pa ne (referenčni element). Razlika v napetosti, ki je posledica odnašanja toplote prek pretočnega medija, je prikaz pretoka.

Standardni volumski pretok (skladno z ISO 2533) se neposredno zaznava.

Certifikat za umerjanje za senzorje pretoka tipa SD: ZC0020
Certifikat za umerjanje DAKKS za senzorje pretoka tipa SD: ZC0075

Z uporabo merjenja pretoka in tlaka senzor zračne žepe SDP meri razdaljo v absolutni vrednosti razdalje [mm]:
Bližje je obdelovanec merilni šobi, manjša je količina zraka, ki teče skozi zračni žep med obdelovancem in merilno šobo. Zaradi tega je mogoče zavarovati položaj obdelovanca in jasno zaznati ničelni žep ali zamašeno šobo.