- Vizualni senzorji
- Vizualni senzor O2D
- Cilj, razdalja in izbira izdelkov
Cilj, razdalja in izbira izdelkov
2D vizualni senzorji v enem pogledu
Komunikacijski vmesnik | Procesni vmesnik | Osvetljava | Leča | Št. izdelka |
Ethernet TCP/IP |
![]() (8-polni, A-kodirani) |
RGB-W (polarizacijski filter vgrajen) |
Standardno 16° | O2D500 |
Široki kot 30° | O2D502 | |||
Telefoto 10° | O2D504 | |||
Infrardeča | Standardno 16° | O2D520 | ||
Široki kot 30° | O2D522 | |||
Telefoto 10° | O2D524 | |||
![]() 5 polni L-kodirani (skladno z razredom B) |
RGB-W (polarizacijski filter vgrajen) |
Standardno 16° | O2D510 | |
Široki kot 30° | O2D512 | |||
Telefoto 10° | O2D514 | |||
Infrardeča | Standardno 16° | O2D530 | ||
Široki kot 30° | O2D532 | |||
Telefoto 10° | O2D534 | |||
![]() (5-polni, A-kodirani) |
RGB-W (polarizacijski filter vgrajen) |
Standardno 16° | O2D540 | |
Široki kot 30° | O2D542 | |||
Telefoto 10° | O2D544 | |||
Infrardeča | Standardno 16° | O2D550 | ||
Široki kot 30° | O2D552 | |||
Telefoto 10° | O2D554 |
Ožičenje in sprožanje
Zajemanje slike je mogoče sprožiti z binarnim senzorjem, povezanim s sprožilnim vhodom (npr. svetlobnim senzorjem), ukazom prek procesnega vmesnika (EtherNet/IP ali TCP/IP) ali neprekinjeno s fiksno hitrostjo sličic.
Naslednji diagram ožičenja prikazuje ožičenje vizualnih in sprožilnih senzorjev skladno z različico spojnika:
Od leve proti desni: 8-polni, A-kodirani, 5-polni, A-kodirani in 5-polni L-kodirani
Dodatna osvetljava
Medtem ko vgrajen vir svetlobe LED v bralniku kod O2D nudi zadostno osvetljavo za večino vrst uporabe, obstajajo uporabe, pri katerih je potrebna dodatna osvetlitev.
Vrsta | Rdeča lučka | Infrardeča | Bela lučka | Osvetljeno območje | Opis |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bar |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Močno razpršena osvetljava, skoraj brez senc |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
![]() |
O2D920 | – | – | Ø90 mm | Poudari značilnosti površine, kot so iglične kode |
![]() Obroč |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm zunaj Ø 66 mm znotraj |
Homogena in skoraj brezsenčna osvetljava |
![]() Kupola |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
Osvetljava z več kotov odstrani ključna mesta zapletenih ciljnih oblik – »oblačna dnevna svetloba« |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
![]() Ozadje |
O2D940 | O2D941 | – | 25 mm pravokotno | Ustvari oster črni/beli obris na zunanjem robu |
O2D942 | O2D943 | – | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | – | 100 mm 2 |