• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Teknik Araçlar
  2. Kalibrasyon hizmeti
  3. Sıcaklık sensörleri

Sıcaklık Sensörlerinin Kalibrasyonu

ISO, DAkkS ve A2LA Sıcaklık Kalibrasyonu

Karşılaştırmalı ölçüm; karıştırılmış, sıcaklık kontrollü sıvı banyolarında gerçekleştirilir. Kalibrasyon sırasında referans cihaz ve test edilen cihazın termal bağlantısı, ilgili sıvı banyosu vasıtasıyla gerçekleşir. Referans cihaz, sıvı banyosundaki temperleme sıcaklığını ölçer ve test edilen cihaz tarafından ölçülen sıcaklıkla karşılaştırılır.

Kalibrasyon, 3 veya 5 ölçüm noktası temelinde, alternatif olarak -20 ile 150°C aralığında (A2LA kalibrasyonları için -20 ile 200°C) serbest seçilen 4 ölçüm noktası temelinde gerçekleştirilir ve bunlar, sıcaklık aralığına dağıtılır. Varsayılan olarak kalibrasyon, analog çıkış (akım) kullanılarak fabrika ayarlarıyla veya alternatif olarak cihazın ekranı veya analog çıkış (gerilim) kullanılarak görsel olarak gerçekleştirilir.

Kızılötesi Sıcaklık Sensörlerinin Kalibrasyonu

Kalibrasyon, standart cihaz olarak kullanılan referans pirometre ile siyah gövdeli bir radyatörün önünde belirtilen radyasyon sıcaklıklarında, ITS-90'ı takip eden uluslararası sıcaklık standartlarına göre gerçekleştirilir.

Kalibrasyon Kontrolü Teknolojisi

ifm, Geleneksel Kalibrasyon Prosedürlerine Bir Alternatif Sunar: TCC.

TCC, kalibrasyon kontrolü teknolojisi sayesinde kendi sapma durumunu sürekli olarak kontrol eder. Sensör, sıcaklık değerini, eşzamanlı olarak ölçülen referans değerle karşılaştırır. Sapma, 0,5 ile 3 K arasında ayarlanabilen tolerans aralığının dışındaysa, TCC, optik bir sinyal yayınlar ve IO-Link ve teşhis çıkışı üzerinden merkezi kontrolöre bir mesaj gönderir. Aynı durum, ciddi arızalarda da geçerlidir.

Kalibrasyon durumunu kontrol etmek için saat cinsinden çalışma geçmişi, sıcaklık ve sapma değeri, sınır ve durum da belgelenir ve böylece birçok standardın gereksinimlerine uyumu kolaylaştırır.

Ölçüm Sistemi

TCC cihaz serisinin tasarımı, herhangi bir sinyal sürüklenmesi meydana geldiğinde kendini algılayan ve bir uyarı gönderen iki algılama elemanı içerir.

PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayısı) elemanı, artan sıcaklıkla direncini arttırır. NTC (Negatif Sıcaklık Katsayısı) elemanı, artan sıcaklıkla direncini azaltır. PTC ve NTC zıt yönlerde sıcaklık değişikliğine tepki verdiği için, mikroişlemci iki eleman arasındaki farkı ölçebilir ve kullanıcıyı hassasiyette olası bir düşüşe karşı uyarır.

Kendiniz görün ve zamandan ve paradan tasarruf edin.

Termovel

Termoveller, 30 ile 330 mm arasında kurulum uzunlukları ile çalışma işlemleri sırasında sıcaklık sensörlerinin kalibrasyonunu sağlar.