- Analiz Sensörleri
- LDL iletkenlik sensörü
- Teknoloji
İletkenlik sensörü teknolojisi
İletkenlik, bir maddenin elektrik akımını ne kadar iyi ilettiğini ölçer. Maddedeki serbest iyonların miktarından (tuzlar, asitler, alkali) ve madde sıcaklığından etkilenir: ne kadar fazla serbest iyon olursa, iletkenlik o kadar yüksek olur. Bir iletkenlik sensörü genellikle madde ile temas eden iki metal plakadan oluşmaktadır. İki elektrot iletken bir sıvıya daldırılırsa ve bu iki elektroda bir gerilim uygulanırsa, bir akım oluşur.
Pozitif yüklü iyonlar (katyonlar) negatif yüklü elektroda ve negatif yüklü iyonlar (anyonlar) pozitif yüklü elektroda doğru hareket eder. Ortamda ne kadar fazla serbest iyon varsa ve ortamında elektriksel iletkenliği ne kadar yüksekse, akım o kadar yüksek olur.
İletkenlik sensörlerinde kullanılan teknoloji, tasarıma bağlı olarak farklılık gösterir. İletken ve indüktif iletkenlik sensörleri arasında bir ayrım yapılır.
Konular
LDL100 iletken iletkenlik sensörü
LDL100, doğrudan ölçüm yapan diğer iletkenlik sensörleri gibi iki metalik elektroda sahiptir. Tasarımımızdaki fark, sensör gövdesinin ve metal borunun ilk elektrot ve sensörün metal ucunun ikinci elektrot olarak çalışmasıdır.
Gerilim, sensör ucu ve muhafaza vida bağlantısı arasına uygulanır ve anlık akış ölçülür.
Not: Elektrotlarının tasarımı göz önüne alındığında, LDL'nin plastik borularda kullanılması tavsiye edilmez.
LDL101 iletken iletkenlik sensörü
LDL100'ün aksine, LDL101 gövdesini elektrot olarak kullanmaz, fakat birbirinin içine yerleştirilmiş halka şeklinde iki elektrota sahiptir. Gerilim, iç ve dış elektrot arasına uygulanır ve akım akışı buradan ölçülür.
LDL100'ün aksine, LDL101'in sabit bir hücre sabitine sahip olduğuna dikkat etmek önemlidir. Dahili olarak kullanılan yazılımla, tüm ölçüm aralığında her zaman en iyi çözünürlüğü elde etmek için farklı hücre sabitleri eşleştirilebilir. LDL101, böylece diğer sensörlerin farklı versiyonlar gerektirdiği fonksiyonları tek bir cihazda sunar.
Bir indüktif iletkenlik sensörü, telle sarılmış ve plastik bir gövdenin içinde bulunan iki metal bobinden oluşur (ifm, bu amaçla PEEK veya polipropilen kullanır). İlk bobin (verici bobin), sıvı içinde bir elektriksel gerilim üretir. Maddenin iletkenliğine bağlı olarak, alternatif bir akım üretilir. Sonrasında, maddenin iletkenliği ile orantılı olarak ikinci bobinde (alıcı bobin) alternatif bir manyetik alan oluşturur.
İndüktif iletkenlik ölçümünün birkaç avantajı mevcuttur:
- Plastik uç sayesinde korozyona karşı yüksek direnç.
- Ölçüm kanalı tıkanmadığı sürece ortamdaki katı maddelere karşı duyarsızlık.
Biliyor musunuz? (LDL2)
Enjeksiyon kalıplarındaki genel sorun, uzun PEEK uçların kırılma eğiliminde olmalarıdır. Bunun nedeni, özellikle CIP uygulamalarında oluşan sıcaklık ve basınç dalgalanmalarının neden olduğu strestir.
Tek parçadan tornalanan uç, PEEK malzemenin sıcaklık değişimleriyle eşit şekilde genişlemesini sağlayarak basıncı şaft boyunca daha eşit şekilde dağıtır ve potansiyel stres noktalarını önler. Genel makine kullanılabilirliği korunur.
Sıcaklığın LDL sensörleri üzerindeki etkisi
Bir malzemenin iletkenliği, özellikle °C başına yaklaşık %1...5 oranında sıcaklığa bağlıdır. Tüm iletkenlik sensörleri, maddedeki sıcaklık değişikliklerini dengelemek için dahili bir sıcaklık ölçümüne sahiptir.
Grafik, dengelenmiş ve dengelenmemiş iletkenlik arasındaki farkı göstermeyi amaçlar. Dengeleme olmadan (mavi çizgi), iletkenlik sıcaklığa bağlı olarak artar veya azalır, yani madde hâlâ aynı olmasına rağmen iletkenlik artık sabit kalmaz. Dengeleme (turuncu çizgi) kullanıldığında, sabit ve tekrarlanabilir bir ölçüm sağlanır. Bu sayede, ölçüm değerleri farklı zamanlarda karşılaştırılabilir hâle gelir. Sıcaklık dengelemesi ve nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi, kalibrasyon bölümünde bulunabilir.
Her ifm iletkenlik sensörü için ücretsiz bir fabrika sertifikası mevcuttur. Üretim sırasında oluşturulur ve seri numarasına atanır. Sensör, her biri farklı sıcaklık ve iletkenliğe sahip farklı kalibrasyon istasyonlarından geçer. Son kalibrasyon sırasında sensör bir referans sensör ile karşılaştırılır. Tüm bu bilgiler fabrika sertifikasında bulunabilir.
Fabrika sertifikasını web sitemizden ücretsiz olarak indirin. Sensörün seri numarasını girmek için elinizde olduğundan emin olun.
Saha kalibrasyonu
ifm sensörleri tesisinize, kullanıma hazır olarak gelir. Ancak buna rağmen sensörü sahada belirli ortam veya referans sıcaklıklarına göre ayarlayabilirsiniz. Bu amaçla, "Kalibrasyon kazancı - CGA" ve "Sıcaklık dengelemesi - T.cmp" parametreleri, sensörün bilinen bir referans maddeye ayarlanmasını sağlayacak şekilde ayarlanabilir.
Kalibrasyon kazancı [CGA]: sensörün ölçüm eğrisini referans maddenin bilinen değeriyle hizalar. % 80-120 arasında bir değer ayarlamak mümkündür. Hesaplama için, bilinen değer ölçüm değerine bölünür.
Sıcaklık dengelemesi [T.cmp]: Referans sıcaklıktan (genellikle 25 °C) bir sıcaklık sapmasının iletkenlikte bir değişikliğe neden olma derecesi.
- Dengeleme, %0 ile %5/K arasında serbestçe ayarlanabilir.
- Sıcaklık dengelemesi, maddenin bilgi formundan alınır (su bazlı maddeler için standart %2'dir) veya aynı madde 2 sıcaklıkta ölçülerek düz bir çizgi denklemi ile belirlenir.
CGA ve T.cmp'nin ayarlanması daha yüksek bir doğruluk sağlayabilir, ancak çoğu durumda gerekli değildir.
ISO kalibrasyonu ve yeniden kalibrasyon
ifm, uzun süreli güvenilir ölçüm sonuçları için iletkenlik sensörlerinin kalibrasyonu ve yeniden kalibrasyonunun yapılabilmesini sağlar. İletkenlik sensörlerinin karşılaştırmalı ölçümü, iletkenlik değerleri bilinen referans solüsyonlarla gerçekleştirilir. Karşılaştırmalı ölçüm bağlamında, test edilen cihaz referans çözeltiye daldırılır ve gerçek ile hedef değer arasındaki sapma belgelenir. Bu ölçüm temelinde, sapmaları düzeltmek ve hassas ölçüm sağlamak için önlemler alınabilir.