You probably do not come from: Taiwan. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link:全球開放通訊標準
  2. 客戶實際案例

IO-Link 客戶實際案例

ABB: 使用 IO-Link 節省成本

法國 ABB公司 仰賴宜福門,為其配電系統配備IO-Link主機和I/O模組。這有助於節省佈線時間和材料。能夠獨立於特定現場總線,讓法國ABB公司的供給物具有高度靈活性。

NEREUS: 借助 IO-Link, 進行可靠的廢水處理

NEREUS 開發並生產輕巧型過濾泵系統,用於過濾廢水。有了宜福門,他們擁有可靠的合作夥伴,獲得無數感測器的供應,例如:壓力感測器、溫度感測器、位準感測器、新型電導感測器。

Technoalpin: 雪炮效率提升

Technoalpin 是一家位於義大利南提洛(South Tyrol)的雪炮製造商。
多虧宜福門在雪炮和水泵站安裝無數感測器,協助滑雪場地進展快速。IO-Link 技術確保高效系統控制。該軟體讓客戶方便評估所有數據,例如:流率和系統參數,並根據需要進行調整。

Starrag: 使用 IO-Link 進行數位升級

工業 4.0 包含建立工廠的數位輪廓,因此可以優化電腦輔助製程。不管怎樣,許多感測器已經安裝用於機械控制,提供基本資訊。借助 IO-Link 技術,這些感測器提供更多數據,不僅只有開關信號或類比數值。位於德國比勒費爾德( Bielefeld)的 Starrag Technology GmbH公司 生產機具,廣泛配備宜福門IO-Link感測器。如此一來,終端用戶準備好接受日益重要的產業數位化。

閱讀完整的應用報告

Skanderborg Bryghus:使用 IO-Link,優化生產結果

我們近距離直接建議,促成我們客戶與合作夥伴的成功合作。在Skanderborg的啤酒廠例子中,GEA 和宜福門共同合作,造就了一個完全現代化且高度自動化的啤酒廠,過程絕非僥倖。從酒罐的全面監控到啤酒裝瓶,不同的宜福門產品支援自動化製程。

閱讀完整的應用報告

Ramaplast:透過O-Link進行能源管理