- IO-Link:全球開放通訊標準
- 系統概觀
IO-Link 系統概觀
IO-Link 提供了什麼機會?
世界各地的製造工廠日益仰賴高性能數據和資訊技術,改善其整體設備的效率。始終存在:IO-Link。突破性的技術,使感測器同步傳輸診斷資訊到 PLC ,以及更高等級的 IT 基礎設施。
欲知 IO-Link 更多相關資訊嗎?沒有問題!我們為您總結了 IO-Link 最重要的關鍵事實和優勢。

IO-Link 能為您提供什麼?
- IEC 61131-9 全球標準數位通訊協議
- 易於設定的點對點通訊,而非現場總線的設計
- 這種技術可用乙太網基底的現場總線系統,例如: EtherNet/IP、PROFINET、AS-i,連接至控制系統
如何從 IO-Link 獲益?
- 使用最長 20 公尺的標準非屏蔽 M8 或 M12 電纜線
- 允許設備發送接收更多數據
- 從感測器接收數位測量值和製程數據,沒有任何轉換損耗
- 可透過軟體,進行參數設定和監控
- 事件和診斷數據的讀取和記錄
- SIO 模式裡感測器的二進制使用
- 在 COM 模式裡,使用附加數位功能
末尾概要:IO-Link 提供了簡單舒適的方式,為智慧工業自動化建構「防過時」(future-proof)基礎。