• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Е-мобільність
  2. Елемент живлення | Формування та старіння
  3. Концептуальний дизайн стелажа

Виробництво акумуляторних батарей з використанням концептуальної конструкції "стелаж"

Формування та дозрівання, наступний етап, є одними з найважливіших технологічних етапів у виробництві літій-іонних елементів. Під час формування виготовлені комірки вперше заряджаються та розряджаються. Старіння, яке також називають дозріванням елементів служить для забезпечення якості. Характеристики та продуктивність комірки контролюються шляхом регулярного вимірювання напруги холостого ходу комірки протягом періоду до трьох тижнів. Існує дві різні концептуальні схеми - стелажна та камерна. Комірки перевозяться транспортером та контактують в стелажному відсіку або камері. Концептуальна конструкція стелажа має відкрите розташування, а комірки зберігаються і витягуються автоматично за допомогою транспортних візків. Завдяки високому рівню масштабованості ця концептуальна розробка особливо підходить для старіння комірок, яке вимагає багато місця.

Track & Trace – RFID

Контроль матеріального потоку та забезпечення простежуваності

У виробництві, інтралогістиці та транспортуванні автоматизована ідентифікація стала стандартом. Це ж стосується і формування та старіння комірок. Для забезпечення безперебійного процесу при завантаженні і розвантаженні камер необхідно контролювати потік матеріалу. В ідеалі це робиться за допомогою системи RFID, що призводить до підвищення доступності системи та простежуваності комірок під час процесу формування та старіння.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

ifm пропонує широкий вибір різних систем RFID для будь-якого застосування. RFID-система DTS125 розроблена для контролю виробництва в складальних і транспортних технологіях, вантажно-розвантажувальних, пакувальних і розливних системах.

 

Рекомендовані продукти

Track & Trace - мультикодовий зчитувач

Контроль матеріального потоку та забезпечення простежуваності

У виробництві, інтралогістиці та транспортуванні автоматизована ідентифікація стала стандартом. Це ж стосується і формування та старіння комірок. Для забезпечення безперебійного процесу при завантаженні і розвантаженні камер необхідно контролювати потік матеріалу. Це завдання може бути виконано за допомогою зчитувача коду, що призведе до підвищення доступності системи та простежуваності комірок в процесі формування та старіння.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

Мультикодовий зчитувач O2I тепер також розпізнає шрифти і символи на додаток до звичних 1D і 2D кодів. Це забезпечує надійну ідентифікацію навіть у складних умовах, наприклад, при зміні стороннього світла або блискучих поверхонь. Одним натисканням кнопки датчик автоматично виконує фокусування, налаштування експозиції та розпізнавання типу коду, тому він готовий до роботи всього за кілька секунд. Це економить час і гроші та підвищує доступність Вашої системи.

 

Рекомендовані продукти

Виявлення об'єктів і положення в транспортері

Надійне виявлення неправильно встановлених комірок

Якщо концептуальною конструкцією стелажа передбачено формування, переконайтеся, що всі комірки правильно вставлені і ніякі комірки не нахилені, не виступають за межі транспортера і т.д., щоб комірки в камері могли надійно контактувати.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Компактні лазерні датчики OJ розроблені для забезпечення надійного визначення положення при подачі, складанні та транспортуванні в обмеженому просторі. Якщо потрібні вимірювання відстані, також підходять датчики O1D і OGD.

 

Рекомендовані продукти

Керування штовхачами

Надійна заміна конвеєрної лінії

Штовхач використовується для зміни конвеєрних ліній без зупинки. Транспортер сканується фотоелектричним датчиком і активує циліндр з пневматичним приводом для виштовхування вантажу, що перевозиться. Для надійного і точного визначення кінцевих положень поршнів у пневмоциліндрах використовуються датчики циліндрів.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Фотоелектричні датчики серії O5 відрізняються великою дальністю дії і універсальною концепцією установки і монтажу в червоному, інфрачервоному і лазерному варіантах. Швидкий і простий монтаж одним натисканням кнопки економить час і підвищує доступність системи.

Датчики циліндрів від ifm надійно визначають положення поршня. Їх можна закріпити майже на будь-якому T-подібному, C-подібному пазу, циліндрі з чистою лінією, стяжній тязі, вбудованому профілі або трапецієподібному пазу. Самоклеючий механізм кріплення забезпечує швидкий монтаж та легке регулювання. Це економить час при заміні пристроїв та підвищує доступність системи.

 

Рекомендовані продукти

Моніторинг стану на вентиляторі

Забезпечення безперервної вентиляції

Асиметричні лопаті вентилятора і підвищення температури підшипників можуть вказувати на механічні проблеми, які слід усунути. Датчики вібрації від ifm можуть контролювати вібрацію і температуру підшипників вентилятора витяжного повітря, рятуючи ваш вентилятор витяжного повітря від катастрофічної поломки і тим самим підвищуючи доступність системи.


Забезпечення доступності системи

 

Рішення

Завдяки безперервній діагностиці замість фіксованих інтервалів технічного обслуговування можливе технічне обслуговування за станом, що базується на фактичних потребах. Це знижує витрати. Рання діагностика за допомогою вібродіагностики і канального контролю частоти обертання на підшипниках кочення своєчасно виявляє пошкодження електродвигуна, дозволяючи запобігти незапланованим простоям.

 

Рекомендовані продукти

Отримайте консультацію від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда з продажу систем ifm буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.