- Е-мобільність
- Акумуляторний блок | блок в зборі
- Встановлення та фіксація
Встановлення та фіксація
Після того, як модулі комірок були остаточно зібрані на попередньому робочому етапі, за допомогою конвеєрної стрічки вони транспортуються до місця складання блоку.
Потім акумуляторні модулі вставляються в нижню оболонку корпусу, підготовлену теплопровідною пастою. Паста, що використовується між корпусом і модулем, служить для безпечного відведення тепла, що утворюється під час циклів заряджання та розряджання. Транспортування до окремих складальних робочих місць здійснюється за допомогою автоматизованого керованого транспортного засобу (AGV). На останньому проміжному етапі роботи AGV переміщається в зону безпеки робота, обмежену захисними світловими решітками, щоб прикрутити модулі до нижньої оболонки корпусу.
Доступність системи | Продуктивність | Якість | |
---|---|---|---|
Розміщення модулів комірок | |||
Track & Trace – RFID | |||
Позиціонування захвату | |||
Моніторинг тиску в дозаторі | |||
Захист небезпечної зони | |||
Моніторинг комплектності |
Забезпечення точного вирівнювання модулів комірок
Щоб гарантувати, що захват завжди піднімає модулі в точно однаковому положенні, положення акумуляторних модулів повинно бути надійно визначено. Фотоелектричні датчики від ifm з технологією PMD забезпечують правильне позиціонування навіть в складних умовах освітлення.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Рішення
Датчик PMDLine від ifm з компактним корпусом з нержавіючої сталі відрізняється дуже довгим радіусом дії. Лазерний датчик класу 1 працює краще, ніж звичайні датчики червоного світла, навіть у дуже складних умовах, наприклад, при виявленні блискучих металевих поверхонь. Чудова стійкість до відбиття та придушення фону разом із високим надлишковим посиленням забезпечують надійну роботу.
Рекомендовані продукти
Відстеження безшовних деталей у виробництві
Акумуляторні модулі та блоки можна відстежувати в процесі виробництва за допомогою штрих-кодів або RFID-міток. Це важливо для повного відстеження виробничого процесу.
Безпомилкова ідентифікація компонентів, необхідних для виробництва, запобігає будь-якій неправильній збірці.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Забезпечення якості
Рішення
Від виробництва до логістики - знизьте рівень браку у виробництві! Простежуваність використовується для відстеження та забезпечення якості всіх виробничих параметрів: коли, де і в яких умовах був виготовлений ваш продукт.
Завдяки своєчасному моніторингу ключових показників якості відстеження продукції може скоротити простої, пов’язані з якістю. Це передбачає збільшення виходу з першого проходу (FPY), а також зменшення внутрішніх витрат на невідповідність. Крім того, простежуваність продукції забезпечує захист від регресних вимог у разі відкликання продукції.
Рекомендовані продукти
Точне позиціонування акумуляторних модулів в акумуляторному блоці
Використання 2D датчика дуже допомагає при точному позиціонуванні акумуляторних модулів у схемі свердління нижньої оболонки корпусу. Датчик може бути встановлений безпосередньо на роботі або на зовнішньому монтажному блоці, щоб забезпечити правильне визначення положення.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Підвищення продуктивності
Забезпечення якості
Рішення
Будь то виявлення контурів або аналіз BLOB, новий датчик 2D бачення Dualis може реалізовувати різноманітні програми перевірки помилок і контролю впродовж усього виробничого процесу. Завдяки вищій роздільній здатності та багатьом функціям освітлення, навіть складні завдання тепер вирішуються напрочуд легко.
Рекомендовані продукти
Точне дозування теплопровідної пасти
Для забезпечення точного дозування середовища, наприклад, теплопровідної пасти, як в даному випадку, необхідно контролювати тиск на додаток до швидкості потоку. Це єдиний спосіб забезпечити ідеальну точність і, відповідно, якість
Забезпечення безперебійної роботи машини
Забезпечення якості
Рішення
Перетворювачі прихованого монтажу серії PM використовуються для надійного вимірювання системного тиску в трубах. Надійне очищення можливе завдяки прихованому монтажу. Компактний корпус із нержавіючої сталі герметичний, що забезпечує оптимальний захист від проникнення вологи та агресивних або липких середовищ. Завдяки широкому вибору технологічних адаптерів датчики можна використовувати майже в усіх промислових цілях.
Можлива дистанційна настройка параметрів агрегатів. Діапазон вимірювання визначається встановленням нульової точки та діапазону.
Рекомендовані продукти
Захист робочої зони роботів
Щоб захистити робочу зону від несанкціонованого доступу, важливо контролювати її. Особливо в робочих зонах роботів зона повороту повинна бути захищена. Цього можна досягти за допомогою захисних світлових решіток та завіс від ifm. Як тільки світловий промінь переривається, робот переходить у безпечний стан.
Підвищення продуктивності
Рішення
Світлові завіси безпеки серії OY використовуються для захисту небезпечних зон і захисту персоналу. Різні варіанти покривають особливі вимоги, які виникають від захисту рук до захисту тіла. Завдяки своїй тонкій конструкції вони підходять для застосувань з обмеженим простором для монтажу.
Світлові завіси безпеки - це оптико-електронні пристрої безпеки, що складаються з одного передавача та одного приймача. Вони відповідають вимогам безпеки типу 2 / SIL 1 або типу 4 / SIL 3.
Рекомендовані продукти
Перевірка комплектності акумуляторного блоку
Автоматична перевірка комплектності
Якщо акумуляторні модулі не повністю інтегровані в акумуляторний блок або неправильно встановлені, на наступному робочому кроці відбудеться зупинка.
Для забезпечення високої доступності та якості системи ми рекомендуємо використовувати 3D датчик.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Підвищення продуктивності
Рішення
O3D — це фотоелектричний 3D датчик, який вимірює відстань між датчиком і найближчою поверхнею точка за точкою за принципом часу прольоту. Пристрій освітлює сцену інфрачервоним джерелом світла і обчислює відстань за допомогою світла, відбитого від поверхні.
Датчик можна використовувати для перевірки комплектності, визначення об’єму або сортування.
Наприклад, він може перевірити, чи ящик або піддон містить правильну кількість предметів. Ця перевірка не залежить від кольору та текстури предметів. Використовуючи налаштування параметрів програмного забезпечення датчик можна зручно та інтуїтивно налаштувати.