- Е-мобільність
- Акумуляторний блок | блок в зборі
- Електрична інтеграція та ущільнення
Електрична інтеграція та ущільнення
На цих двох етапах виконується електрична інтеграція та збірка корпусу.
Високовольтні кабелі прокладаються в акумуляторному блоці вручну, а потім підключаються до високовольтного модуля. З'єднання, клапани та заглушки використовуються для подальшої інтеграції в транспортний засіб.
У подальшому процесі складання прокладка і кришка корпусу автоматично надягаються і скручуються разом гвинтами. Для того, щоб гарантувати якість і бажану герметичність, момент затягування гвинтів безперервно контролюється.
Доступність системи | Продуктивність | Якість | |
---|---|---|---|
Система візуальної допомоги працівнику | |||
Моніторинг діапазону руху AGV | |||
Track & Trace – RFID | |||
IO-Link майстри для польових застосувань | |||
Контроль температури дозатора ущільнювача |
Система візуальної допомоги працівнику
Забезпечення якості для ручних робочих етапів
Щоб заощадити час у виробничому процесі та гарантувати, що все буде в наявності в потрібний час, високовольтні кабелі попередньо виготовляються тут, на ручній робочій станції.
Для того, щоб зробити це швидко і з незмінною якістю, система візуальної допомоги працівнику - ifm mate - надає підтримку.
Підвищення продуктивності
Рішення
ifm mate — ваш надійний супутник і порадник для виконання всіх завдань ручного складання — від простих до складних — і забезпечує незмінно високий рівень точності при виконанні повторюваних завдань пакування. ifm mate допомагає працівникові досягти необхідного рівня безпеки праці на кожному кроці. Можна скоротити тривале та дороге навчання колег на робочому місці, а переробки для досягнення необхідної якості можна уникнути з самого початку.
Рекомендовані продукти
Забезпечення співпраці між людиною та AGV
Щоб забезпечити взаємодію між людиною і машиною без зіткнень, необхідно контролювати діапазон руху автоматизованого керованого транспортного засобу (AGV).
Завдяки системам 3D бачення від ifm можна уникнути погіршення стану здоров'я та незапланованих простоїв на подачі для складання.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Підвищення продуктивності
Рішення
3D-камера з першого погляду розпізнає сцени та об’єкти в їх просторових вимірах. На відміну від лазерних сканерів, вона не потребує рухомих компонентів, тому вона міцна і не зношується. Використовуючи метод часу польоту, O3D камера вимірює відстань до найближчої поверхні за допомогою 23,232 окремих точок. Датчик освітлює сцену за допомогою внутрішнього джерела інфрачервоного світла та розраховує відстань за допомогою світла, відбитого від поверхні.
Рекомендовані продукти
Відстеження безшовних деталей у виробництві
Акумуляторні модулі та блоки можна відстежувати в процесі виробництва за допомогою штрих-кодів або RFID-міток. Це важливо для повного відстеження виробничого процесу.
Безпомилкова ідентифікація компонентів, необхідних для виробництва, запобігає будь-якій неправильній збірці.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Забезпечення якості
Рішення
Від виробництва до логістики - знизьте рівень браку у виробництві! Простежуваність використовується для відстеження та забезпечення якості всіх виробничих параметрів: коли, де і в яких умовах був виготовлений ваш продукт.
Завдяки своєчасному моніторингу ключових показників якості відстеження продукції може скоротити простої, пов’язані з якістю. Це передбачає збільшення виходу з першого проходу (FPY), а також зменшення внутрішніх витрат на невідповідність. Крім того, простежуваність продукції забезпечує захист від регресних вимог у разі відкликання продукції.
Рекомендовані продукти
IO-Link майстри для польових застосувань
Заощадження часу і витрат завдяки діджиталізації
IO-Link використовується для зменшення складності проводки і, відповідно, витрат. Тут кілька сигналів датчиків можуть передаватися на контролер за допомогою цифрового сигналу. Таким чином, можна заощадити ресурси, наприклад, для аналогових модулів вводу в системі керування. Стандартизований у всьому світі профіль цифрового зв'язку пропонує їм незліченні можливості для оптимізації процесів.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Підвищення продуктивності
Забезпечення якості
Рішення
IO-Link передає кілька значень процесу по одному кабелю. У випадку з SA це поточна витрата і температура. Це зменшує потребу у дорогих аналогових картах. Оскільки один датчик може передавати кілька технологічних сигналів, це усуває зайві трубні фітинги, датчики, дроти та, зрештою, оптимізує складські запаси.
Рекомендовані продукти
Контроль температури дозатора ущільнювача
Точне дозування герметика
Для точного дозування середовища, наприклад, в цьому випадку герметика, необхідний точний і безпомилковий моніторинг температури для правильної здатності середовища до повзучості. Це єдиний спосіб забезпечити ідеальну точність і, відповідно, якість.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Підвищення продуктивності
Забезпечення якості
Рішення
Звичайні датчики температури можуть дрейфувати з часом, що призводить до проблем з якістю. Датчики температури ifm використовують чутливі елементи pt1000 для точних і стабільних вимірювань температури в агресивних середовищах.