Кнопковий модуль з підсвічуванням AS-i з роз'ємом M12
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_asi_000162.png?v=-1266417991)
- 2 кнопки та 2 світлодіодні виходи
- Кнопки з тактильною точкою натискання як захист від випадкового спрацьовування
- Міцний корпус з нержавіючої сталі з високим ступенем захисту
- Швидкий та гнучкий монтаж
- Живлення модуля здійснюється безпосередньо від AS-інтерфейсу
Міцність для польового застосування
Завдяки новому інноваційному корпусу, ifm пропонує два нових кнопкових модуля з підсвічуванням. Вони мають дві кнопки та 2 типи світлодіодних виходів. Високий ступінь захисту означає, що модулі можуть використовуватися на місцях, тобто в безпосередній близькості до технологічного процесу. Між датчиками / приводами і шафою керування немає великих відстаней.
Продуктивність на місцях
Технологія з'єднання М12 забезпечує високий ступінь надійності та гнучкості монтажу. Обидва модулі живляться виключно через AS-I; додаткове джерело напруги 24 В не потрібне. Модулі встановлюються через існуючі отвори М4.
Налаштування
Модулі AS-i адресовані через передній штекер M12. Модулі можуть бути підключені до блоку адресації за допомогою стандартного з'єднувального кабелю.
Діагностика
Світлодіодний індикатор несправності на роз'ємі M12 забезпечує легку локалізацію несправності, наприклад, виявлення помилки зв'язку.