Сенсорні датчики Eternity для керування машинами
Ергономічне керування машинами та процесами
Більше ніяких болів у пальцях та зап'ястях, ніякої невизначеності щодо статусу процесу: Завдяки сенсорним датчикам Eternity Ви можете керувати машинами та процесами легким дотиком пальця. Щоб забезпечити надійну роботу навіть у разі утворення відкладень, чутливість сенсорного датчика можна відрегулювати відповідно до робочого середовища.
Постійна надійність та відповідність вимогам FDA
Завдяки класу захисту IP69K та захисту від розбризкування води Вам не доведеться турбуватися про роботу KTE навіть у вологому середовищі. Вода не може потрапити усередину; а розбризкування води, наприклад, у процесі збирання, не викликає навмисного спрацьовування датчика. Важливо для харчової промисловості: У разі встановлення опціонального ущільнення E12840 KTE відповідає вимогам FDA. Це також наголошує на його постійній надійній роботі. Даємо Вам наше слово та 5-річну гарантію.
Об'єднання комутаторів, мережеві операції
Для мережних операцій до сенсорного датчика можна підключити до двох додаткових датчиків або механічних перемикачів. Якщо 8-портовий головний вузол IO-Link децентралізовано поєднує сигнали в польових умовах, можна інтегрувати до 24 пристроїв.