1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Пасивний датчик температури поверхні

Пасивний датчик температури поверхні

Простий моніторинг процесу навіть для невеликих труб

Температурний зонд для поверхневого монтажу дозволяє швидко, гнучко і легко конфігурувати точку вимірювання. Пасивний температурний зонд особливо підходить для використання на трубах малого діаметру, де інвазивний моніторинг температури значно вплине на потік середовища. Оскільки значення реєструються неінвазивно, ризик забруднення середовища відсутній. Натомість встановлення є простим і не потребує трудомістких і дорогих свердління та зварювання, так що точку вимірювання можна також встановити в поточному процесі.

Перевірена відповідність гігієнічним нормам

Завдяки діапазону температур до 200 °C, високому класу захисту IP69K та гігієнічно безпечному принципу кріплення, протестованому Ecolab, датчик також підходить для використання у виробництві харчової продукції. Наприклад, у поєднанні з інвазивним контролем температури можна забезпечити повне прогрівання труб, необхідний для процесу CIP.

Ідеальна комбінація: датчик температури та термопара

Значення опору пасивного датчика температури поверхні можна проаналізувати за допомогою термопари TP. Вона перетворює значення елементів PT100 і PT1000 в аналогові або у сигнали IO-Link.