1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Енкодери безпеки для мобільних машин

Енкодери безпеки для мобільних машин

Безпека мобільних машин

Чи то муніципальні транспортні засоби, автоматично керовані транспортні засоби для внутрішньовиробничої логістики або автономні мобільні роботи для важких умов експлуатації у шахтах чи портах: Скрізь, де транспортні засоби чи надпалубні споруди переміщуються або керуються автоматично, безпека навколишнього середовища та самого транспортного засобу має бути гарантована у будь-який час. Кодовий датчик безпеки від компанії ifm може використовуватися для реєстрації значень положення, кута і швидкості елементів, що рухаються, таких як осі, поворотні сходи, стріли крана або перекидні ковші. Цю інформацію можна використовувати для визначення кутів повороту, нахилу або поточного положення підйомних елементів на висоті. Постійна синхронізація положення, наприклад, за допомогою RFID, також можлива завдяки функції «налаштування без підготовки».

Швидка інтеграція, у тому числі послідовна

Дублювання датчиків, необхідне забезпечення безпечної роботи, вже інтегровано в кодовий датчик безпеки. Ця система, а також відповідний безперервний автономний контроль безпечної експлуатації були перевірені та сертифіковані TÜV Rheinland. Датчик також інтегрований у бібліотеку SISTEMA. Це значно скорочує зусилля, необхідні для впровадження та подальшого приймання автоматизації, пов'язаної з забезпеченням безпеки. Кодовий датчик безпеки також має як сигнал вводу, так і виводу шини мережі контрольної області (CAN). Таким чином, кілька кодових датчиків або інших сумісних датчиків можуть бути послідовно підключені, що робить установку датчиків безпеки ефективною і простою.

Безперебійний зв'язок із контролером

Поєднання з контролером ifm також значно скорочує роботу щодо програмування Codesys, оскільки підключення кодового датчика до контролера без пайки і безпечний зв'язок між двома продуктами гарантуються за умовчанням.

Products