• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Польові модулі з гвинтовим з'єднанням ecolink M12

Надійність для складних застосувань

Спеціальна конструкція корпусу PA, роз'єми з нержавкої сталі й високий ступінь захисту IP69K дають змогу використовувати прилад у приміщеннях із частими й інтенсивними процесами очищення, наприклад, у харчовій промисловості й виробництві напоїв. Завдяки повній герметизації як модулі, так і роз'єми ecolink M12 надійно витримують ударні й вібраційні навантаження протягом тривалого часу. До речі: з'єднання ecolink сумісні з роз'ємами M12, що використовуються в промисловості. Однак максимальна стійкість до проникнення пилу забезпечується лише за умови використання роз'ємів ifm ecolink.

Версії

Пасивні розгалужувачі

Пасивні розгалужувачі напруги функціонують як «кілька розеток» для мереж AS-i, а також для структур IO-Link. Вони забезпечують подачу напруги на такі компоненти, як головки клапанів, датчики чвертьобороту, елементи управління двигунами й головні вузли IO-Link. Короткі замикання та надмірно високий струм чітко сигналізуються червоним світлодіодом. Це допомагає швидко розпізнавати й усувати несправності чи пошкодження інфраструктури, виконавчих механізмів чи всієї системи.

Модулі введення/виведення

Модулі цифрового введення/виведення дають змогу підключати датчики й виконавчі механізми, які взаємодіють із контролером через AS-інтерфейс. На відміну від звичайних модулів AS-i, у цих модулях використовується не технологія зміщення ізоляції плоского кабелю, а технологія підключення круглого кабелю M12 як на портах введення/виведення, так і на з'єднанні AS-i. У такий спосіб вони відповідають особливим вимогам щодо приміщення з підвищеною вологістю.