1. Огляд датчиків рівня
  2. Застосування точкового рівня
  3. Середовища на масляній основі

Датчики рівня для середовищ на масляній основі

Сімейство датчиків Довжини вставки Технології Сигнал Моменти, які слід врахувати

LMC
10…40 мм Імпедансна спектроскопія • Перемикач
• IO-Link
• Пригнічує залишки, бризки і піну
• Надійна альтернатива камертонам
• Можливість диференціації середовищ

LI
132…737 мм Ємнісний • Перемикач • Монтаж зверху вниз
• Захист від переповнення
• Доступні 4 довжини зонда з можливістю регулювання

KG, KI, KQ
Діапазон вимірювання
до 40 мм
Ємнісний • Перемикач
• IO-Link
• Сприйняття через монтажний колодязь, оглядове скло, пластиковий бак або прямий контакт
• Доступний інноваційний гістограмний дисплей
• Низькопрофільний корпус KQ монтується на плоскій поверхні

KQ10
228 мм
штабельований
Ємнісний • Перемикач
• IO-Link
• Монтаж зовні неметалевого резервуара за допомогою кронштейнів або клею
• Блоки можуть бути складені в штабель для покриття більших резервуарів
• Індикація рівня з першого погляду за допомогою світлодіодної гістограми