- Огляд датчиків рівня
- Застосування точкового рівня
- Середовища на масляній основі
Датчики рівня для середовищ на масляній основі
Сімейство датчиків | Довжини вставки | Технології | Сигнал | Моменти, які слід врахувати |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10…40 мм | Імпедансна спектроскопія | • Перемикач • IO-Link |
• Пригнічує залишки, бризки і піну • Надійна альтернатива камертонам • Можливість диференціації середовищ |
![]() LI |
132…737 мм | Ємнісний | • Перемикач | • Монтаж зверху вниз • Захист від переповнення • Доступні 4 довжини зонда з можливістю регулювання |
![]() KG, KI, KQ |
Діапазон вимірювання до 40 мм |
Ємнісний | • Перемикач • IO-Link |
• Сприйняття через монтажний колодязь, оглядове скло, пластиковий бак або прямий контакт • Доступний інноваційний гістограмний дисплей • Низькопрофільний корпус KQ монтується на плоскій поверхні |
![]() KQ10 |
228 мм штабельований |
Ємнісний | • Перемикач • IO-Link |
• Монтаж зовні неметалевого резервуара за допомогою кронштейнів або клею • Блоки можуть бути складені в штабель для покриття більших резервуарів • Індикація рівня з першого погляду за допомогою світлодіодної гістограми |